Schmalz

Bestelinformatie

Het grijpsysteem FMHD wordt geleverd als kant-en-klaar product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FMHD 1050x170 3R22 O20 G60

Onderdeelnr.: 10.01.40.00375

Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingskogelventiel

Industriesegmenten: Hout | Logistiek

Length L1050 (mm)
Width B170 (mm)
Arrangement suction cells3 rows, 22 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Shape fittingsPillar straight, Ø 60
Weight16.7 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 170  mm
B1 191,5  mm
B2 175,5  mm
B3 168  mm
D 60  mm
H 111,7  mm
H1 158,7  mm
H2 20  mm
L 1.050  mm
L1 1.057,8  mm
L2 126  mm
L3 138  mm
L4 1.004  mm
Y1 120  mm
ZA 22  mm
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen