Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VTR-SL 3x RST60

Onderdeelnr.: 10.01.10.02779

Vacuümverdeler voor slangschakelaar

Industriesegmenten: Universeel

Length L439 (mm)
Width B100 (mm)
Height H156 (mm)
ConnectionEind v d buis Ø60
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 100  mm
H 156  mm
L 439  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Connection Eind v d buis Ø60
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen