Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VTR-SL 3x RST60

Część nr.: 10.01.10.02779

Vacuum distributor with hose connector

Branże: Uniwersalne

Length L439 (mm)
Width B100 (mm)
Height H156 (mm)
ConnectionTube end Ø60
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 100  mm
H 156  mm
L 439  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection Tube end Ø60
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka