Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

VTR-SL 3x RST60

N° de artículo: 10.01.10.02779

Distribuidor de vacío con conectador de la manguera

Industrias: Universal

Longitud L439 (mm)
Anchura B100 (mm)
Altura H156 (mm)
ConexiónExtremo d tubo Ø60
Datos de diseño
Atributo Valor
B 100  mm
H 156  mm
L 439  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Conexión Extremo d tubo Ø60
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta