FLAN-PL 160x120x10 FMHD
Onderdeelnr.: 10.01.10.08805
Flensplaat
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 160 (mm) |
| Width B | 120 (mm) |
| Height H | 10 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FMHD |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 120 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 10 mm |
| H1 | 25 mm |
| L | 160 mm |
| L2 | 20 mm |
| L3 | 70 mm |
| L4 | 45 mm |
| X1 | 120 mm |
| Y1 | 90 mm |
Documentatie
Documentatie