Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FLAN-PL 160x120x10 FMHD

Osanro: 10.01.10.08805

Flange plate

Toimialat: Yleiskäyttö

Length L160 (mm)
Width B120 (mm)
Height H10 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FMHD
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 120  mm
G1 G1/2"-F
H 10  mm
H1 25  mm
L 160  mm
L2 20  mm
L3 70  mm
L4 45  mm
X1 120  mm
Y1 90  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin