FLAN-PL 160x120x10 FMHD
부품 번호.: 10.01.10.08805
Flange plate
산업: 일반
| Length L | 160 (mm) |
| Width B | 120 (mm) |
| Height H | 10 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FMHD |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 120 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 10 mm |
| H1 | 25 mm |
| L | 160 mm |
| L2 | 20 mm |
| L3 | 70 mm |
| L4 | 45 mm |
| X1 | 120 mm |
| Y1 | 90 mm |
관련 문서
관련 문서