FLAN-PL 160x120x10 FMHD
Część nr.: 10.01.10.08805
Flange plate
Branże: Uniwersalne
| Length L | 160 (mm) |
| Width B | 120 (mm) |
| Height H | 10 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FMHD |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 120 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 10 mm |
| H1 | 25 mm |
| L | 160 mm |
| L2 | 20 mm |
| L3 | 70 mm |
| L4 | 45 mm |
| X1 | 120 mm |
| Y1 | 90 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja