FLAN-PL 160x120x10 FMHD
Parça no.: 10.01.10.08805
Flanş plakası
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 160 (mm) |
| Genişlik B | 120 (mm) |
| Yükseklik H | 10 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FMHD |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 120 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 10 mm |
| H1 | 25 mm |
| L | 160 mm |
| L2 | 20 mm |
| L3 | 70 mm |
| L4 | 45 mm |
| X1 | 120 mm |
| Y1 | 90 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon