FLAN-PL 160x120x10 FMHD
Art-Nr.: 10.01.10.08805
Flanschplatte
Branchen: Universal
| Länge L | 160 (mm) |
| Breite B | 120 (mm) |
| Höhe H | 10 (mm) |
| Verwendung Konstruktion | Flächensauggreifer FMHD |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 120 mm |
| G1 | G1/2"-IG |
| H | 10 mm |
| H1 | 25 mm |
| L | 160 mm |
| L2 | 20 mm |
| L3 | 70 mm |
| L4 | 45 mm |
| X1 | 120 mm |
| Y1 | 90 mm |
Dokumentation
Dokumentation