FLK G1/2-IG G1/2-AG
Onderdeelnr.: 10.01.03.00175
Flexibele vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuine oppervlakken
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Thread G2 | G1/2"-AG |
| Operating temperature | 0 ... 70 °C |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-AG |
| L | 33,5 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 14 mm |
| SW1 | 27 mm |
| W | 12 ° |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bending moment | 50 Nm |
| Vertical load | 3.000 N |
| Weight | 100 g |
| Product family | FLK |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie