Schmalz

Tilaustiedot

Jointed mounting Flexolink FLK is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FLK G1/2-IG G1/2-AG

Osanro: 10.01.03.00175

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 6  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-M
L 33,5  mm
LG1 14  mm
LG2 14  mm
SW1 27  mm
W 12  °
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Bending moment 50  Nm
Vertical load 3 000  N
Weight 100  g
Product family FLK
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin