Schmalz

Informace o objednávce

Jointed mounting Flexolink FLK is delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FLK G1/2-IG G1/2-AG

Číslo dílu.: 10.01.03.00175

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Odvětví: Universal

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 6  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-M
L 33,5  mm
LG1 14  mm
LG2 14  mm
SW1 27  mm
W 12  °
Technické údaje
Atribut Wert
Bending moment 50  Nm
Vertical load 3 000  N
Weight 100  g
Product family FLK
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku