Schmalz

Flexolink FLK

Liitinkierre G1 / 4 "ja G1 / 2"

Siirry suoraan tuotteisiin

Imukahvan ja imulevyjen monipuolinen nivelletty asennus, ihanteellinen kalteville työkappaleen pinnoille

Automaattinen paluu vapaa-asentoon kumi-metalliliitoksen avulla

Imutyynyn alempi kääntöpiste minimoi kulumisen, kun se asetetaan kalteville pinnoille

Tyhjiötiivis, kestävä rakenne, integroitu suoja vaurioilta

Design
  • Nivelletty kiinnike korkealaatuisesta teräksestä, vulkanoidulla kumipuskurilla sarana (2)
  • Suurin kääntökulma rajoitetaan ruuvatulla lukolla
  • Voimansiirto muotoon sopivan metalliliitännän kautta liitoksessa
  • Avaimen laipat ylä- ja alaosassa vaurioitumattomalle asennukselle (4)
  • Liitinkierre ylä- (1) ja alapuolelle (3) erikokoisiksi
  • Suurin taipuma: 12 °
Tekniset tiedot
  • Imukupin liitäntä: M10x1,25 - G1 / 2 "
  • Taipuma: max. 12 °
  • Vulkanoitu kumipuskuri liitoksena
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Thread G2
Vertical load
Product family
Toimiala

1 - 6 / 6 tuloksista

FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Osanro: 10.01.03.00207

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
Shape mounting elementsreinforced
FLK G1/2-IG G1/2-AG

Osanro: 10.01.03.00175

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG G1/4-AG

Osanro: 10.01.03.00178

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/4-AG G1/4-AG

Osanro: 10.01.03.00152

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/4"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Osanro: 10.01.03.00206

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-F
Thread G2M10x1.25-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/2-AG G1/2-AG

Osanro: 10.01.03.00153

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/2"-M
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.