Schmalz

Flexolink FLK

Rosca de conexión G1/4" y G1/2"

Ir directamente a los productos

Montaje articulado de ventosas y placas de succión ideal para superficies de piezas inclinadas

Retorno automático a la posición inicial neutra por medio de una junta de goma-metal

El punto de giro bajo de la ventosa minimiza el desgaste al tocar superficies inclinadas

Diseño estanco al vacío y de alta resistencia con protección integrada contra daños

Diseño
  • Alojamiento articulado de acero de alta calidad con tope de goma vulcanizada como articulación (2)
  • Ángulo máximo de volteo limitado mediante seguro atornillado
  • Transmisión de fuerza mediante unión de metal en la articulación
  • Caras de tuerca en partes superior e inferior para posibilitar un montaje sin deterioros (4)
  • Rosca de conexión superior (1) y e inferior (3) en distintos tamaños
  • Ángulo (máx.) de adaptabilidad 12°
Datos técnicos
  • Conexión: M10x1,25 a G1/2"
  • Ángulo: máx. de adaptabilidad 12°
  • Con tope de goma vulcanizada como articulación
Industrias
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Rosca G2
Carga vertical
Familia de productos
Sectores

1 - 6 de 6 resultados

FLK G1/4-IG G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.03.00178

Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Rosca G1G1/4"-HE
Rosca G2G1/4"-MA
Temperatura de uso0 ... 70 °C
FLK G1/2-IG G1/2-AG

N° de artículo: 10.01.03.00175

Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Rosca G1G1/2"-HE
Rosca G2G1/2"-MA
Temperatura de uso0 ... 70 °C
FLK G1/2-IG G1/2-AG V

N° de artículo: 10.01.03.00207

Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Rosca G1G1/2"-HE
Rosca G2G1/2"-MA
Temperatura de uso0 ... 70 °C
Elementos de fijación de formarefuerzo de rigidización
FLK G1/4-AG G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.03.00152

Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Rosca G1G1/4"-MA
Rosca G2G1/4"-MA
Temperatura de uso0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

N° de artículo: 10.01.03.00206

Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Rosca G1G1/4"-HE
Rosca G2M10x1.25-MA
Temperatura de uso0 ... 70 °C
FLK G1/2-AG G1/2-AG

N° de artículo: 10.01.03.00153

Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Rosca G1G1/2"-MA
Rosca G2G1/2"-MA
Temperatura de uso0 ... 70 °C

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta