Schmalz

Flexolink FLK

Connection thread G1/4" and G1/2"

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

All-round articulated mounting of suction cups and suction plates ideal for inclined workpiece surfaces

Automatic return to the neutral starting position by means of rubber-metal joint

Low swivel point of the suction cup minimizes wear when touching down on sloping surfaces

Vacuum-tight, heavy-duty design with integrated protection against damage

Cấu trúc
  • Flexible mounting made of high-quality steel with a rubber buffer (vulcanized into position) as a joint (2)
  • Maximum deflection angle limited by a screw-in stop
  • Force is transferred via a shaped metal connection within the joint
  • Flats on upper and lower halves for damage free installation (4)
  • Connection thread for top connection (1) and (3) in various sizes
  • Max. deflection: 12°
Thông số kỹ thuật
  • Connection: M10x1.25 to G1/2”
  • Deflection: max. 12°
  • Rubber buffer (vulcanised into position) as a joint
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Thread G2
Vertical load
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 6 từ 6 kết quả

FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Mã sản phẩm: 10.01.03.00207

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Các ngành: Universal

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
Shape mounting elementsreinforced
FLK G1/2-IG G1/2-AG

Mã sản phẩm: 10.01.03.00175

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Các ngành: Universal

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.03.00178

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Các ngành: Universal

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/4-AG G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.03.00152

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Các ngành: Universal

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/4"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Mã sản phẩm: 10.01.03.00206

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Các ngành: Universal

Thread G1G1/4"-F
Thread G2M10x1.25-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/2-AG G1/2-AG

Mã sản phẩm: 10.01.03.00153

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Các ngành: Universal

Thread G1G1/2"-M
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.