Schmalz

Flexolink FLK

Gwint przyłączeniowy G1/4" i G1/2

Przejdź bezpośrednio do produktów

Uniwersalny przegubowy montaż przyssawek i płyt ssących optymalny dla nachylonych powierzchni obrabianych przedmiotów

Automatyczny powrót do neutralnej pozycji wyjściowej poprzez połączenie guma-metal

Niski punkt obrotu przyssawki minimalizuje jej zużycie podczas umieszczania na pochyłych powierzchniach

Podciśnieniowo szczelna, wytrzymała konstrukcja ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem

Projekt
  • Uchwyt przegubowy wykonany z wysokiej jakości stali z wulkanizowanym zderzakiem gumowym jako przegubem (2)
  • Maksymalny kąt wychylenia ograniczony przez wkręcane zabezpieczenie
  • Przenoszenie mocy przez dodatnie połączenie metalowe w przegubie
  • Płaskie klucze płaskie w górnej i dolnej części do bezuszkodzeniowego montażu (4)
  • Gwint przyłączeniowy dla górnego (1) i dolnego (3) przyłącza w różnych rozmiarach
  • Max. Odchylenie: 12°
Dane techniczne
  • Przyłącze ssące: M10x1.25 do G1/2"
  • Odchylenie: maks. 12°
  • Zderzak z gumy wulkanizowanej jako połączenie
Branże
  • •Uniwersalne
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
Thread G1
Thread G2
Vertical load
Product family
Industry sector

1 - 6 z 6 wyników

FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Część nr.: 10.01.03.00207

Łącznik elastyczny Flexolink

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
Shape mounting elementsreinforced
FLK G1/2-IG G1/2-AG

Część nr.: 10.01.03.00175

Łącznik elastyczny Flexolink

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG G1/4-AG

Część nr.: 10.01.03.00178

Łącznik elastyczny Flexolink

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/4-AG G1/4-AG

Część nr.: 10.01.03.00152

Łącznik elastyczny Flexolink

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/4"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Część nr.: 10.01.03.00206

Łącznik elastyczny Flexolink

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-F
Thread G2M10x1.25-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/2-AG G1/2-AG

Część nr.: 10.01.03.00153

Łącznik elastyczny Flexolink

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/2"-M
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.