Schmalz

Flexolink FLK

Raccordo filettato G1/4" e G1/2"

Vai direttamente ai prodotti

Montaggio articolato a tutto tondo di ventose e piastre di aspirazione ideali per superfici di lavoro inclinate

Ritorno automatico alla posizione neutra di partenza mediante un giunto gomma-metallo

Il punto di rotazione basso della ventosa minimizza l'usura quando si tocca su superfici in pendenza

Design pesante e a tenuta di vuoto con protezione integrata contro i danni

Struttura
  • Alloggiamento snodato in acciaio pregiato con tampone di gomma vulcanizzata (2)
  • Massimo angolo di rotazione limitato da sicura avvitata
  • Trasmissione della forza mediante collegamento accoppiato in metallo nel giunto
  • Spazi per la chiave nella parte superiore e inferiore per un montaggio a prova di danni (4)
  • Raccordo filettato per collegamento superiore (1) e inferiore (3) di diverse misure
  • Inclinazione (massima) 12°
Dati tecnici
  • Filettatura: da M10x1,25 a G1/2”
  • Inclinazione: max. 12°
  • Con tampone di gomma vulcanizzato
Industrie
  • •Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Filettatura G2
Carico verticale
Famiglia di prodotti
Settori

1 - 6 da 6 risultati

FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Numero articolo: 10.01.03.00207

Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/2"-IG
Filettatura G2G1/2"-AG
Temperatura d'intervento0 ... 70 °C
Elementi di fissaggio della formarinforzato
FLK G1/4-IG G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.03.00178

Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-IG
Filettatura G2G1/4"-AG
Temperatura d'intervento0 ... 70 °C
FLK G1/2-IG G1/2-AG

Numero articolo: 10.01.03.00175

Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/2"-IG
Filettatura G2G1/2"-AG
Temperatura d'intervento0 ... 70 °C
FLK G1/4-AG G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.03.00152

Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Filettatura G2G1/4"-AG
Temperatura d'intervento0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Numero articolo: 10.01.03.00206

Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-IG
Filettatura G2M10x1.25-AG
Temperatura d'intervento0 ... 70 °C
FLK G1/2-AG G1/2-AG

Numero articolo: 10.01.03.00153

Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/2"-AG
Filettatura G2G1/2"-AG
Temperatura d'intervento0 ... 70 °C

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello