Schmalz

Flexolink FLK

Aansluitschroefdraad G1/4" en G1/2

Ga direct naar de producten

Rondom gelede montage van zuiggrijpers en zuigplaten, optimaal voor hellende werkstukoppervlakken

Automatische terugkeer naar de neutrale startpositie door middel van een rubber-metaalverbinding

Het lage draaipunt van de zuignap minimaliseert de slijtage bij het plaatsen van de zuignap op hellende vlakken

Vacuümdichte, zware uitvoering met geïntegreerde bescherming tegen beschadigingen

Ontwerp
  • Gelede houder van hoogwaardig staal met gevulkaniseerde rubberen buffer als verbinding (2)
  • Maximale zwenkhoek beperkt door ingeschroefde beveiliging
  • Krachtoverbrenging door positieve metaalverbinding in de verbinding
  • Sleutelhangers op het bovenste en onderste deel voor een schadevrije montage (4)
  • Aansluitschroefdraad voor aansluiting boven (1) en onder (3) in verschillende maten
  • Max. Doorbuiging: 12°
Technische gegevens
  • Zuigaansluiting: M10x1.25 tot G1/2"
  • Doorbuiging: max. 12°
  • Gevulkaniseerde rubberen buffer als verbinding
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Thread G2
Vertical load
Product family
Sector

1 - 6 van 6 resultaten

FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Onderdeelnr.: 10.01.03.00207

Flexibele vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuine oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-AG
Operating temperature0 ... 70 °C
Shape mounting elementsreinforced
FLK G1/2-IG G1/2-AG

Onderdeelnr.: 10.01.03.00175

Flexibele vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuine oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-AG
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.03.00178

Flexibele vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuine oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-AG
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/4-AG G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.03.00152

Flexibele vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuine oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/4"-AG
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Onderdeelnr.: 10.01.03.00206

Flexibele vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuine oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-F
Thread G2M10x1.25-AG
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/2-AG G1/2-AG

Onderdeelnr.: 10.01.03.00153

Flexibele vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuine oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/2"-M
Thread G2G1/2"-AG
Operating temperature0 ... 70 °C

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.