Schmalz

Flexolink FLK

Anschlussgewinde G1/4" und G1/2"

Direkt zu den Produkten

Allseitig gelenkige Aufnahme von Sauggreifern und Saugplatten optimal für schiefe Werkstück-Oberflächen

Automatische Rückstellung in die neutrale Ausgangslage durch Gelenk aus Gummi-Metall-Verbindung

Tiefer Schwenkpunkt des Sauggreifers minimiert Verschleiß beim Aufsetzen auf schiefe Oberflächen

Vakuumdichte, hochbelastbare Ausführung mit integrierter Sicherung gegen Beschädigung

Aufbau
  • Gelenkige Aufnahme aus hochwertigem Stahl mit anvulkanisiertem Gummipuffer als Gelenk (2)
  • Maximaler Schwenkwinkel durch eingeschraubte Sicherung begrenzt
  • Kraftübertragung durch formschlüssige Metall-Verbindung im Gelenk
  • Schlüsselflächen an Ober- und Unterteil zur beschädigungsfreien Montage (4)
  • Anschlussgewinde zur Anbindung oben (1) und unten (3) in verschiedenen Größen
  • Max. Auslenkung: 12°
Technische Daten
  • Saugeranbindung: M10x1,25 bis G1/2"
  • Auslenkung: max. 12°
  • Anvulkanisierter Gummipuffer als Gelenk
Branchen
  • Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Gewinde G2
Vertikalbelastung
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 6 von 6 Ergebnissen

FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Art-Nr.: 10.01.03.00207

Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/2"-IG
Gewinde G2G1/2"-AG
Einsatztemperatur0 ... 70 °C
Bauform Befestigungselementeverstärkt
FLK G1/4-IG G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.03.00178

Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/4"-IG
Gewinde G2G1/4"-AG
Einsatztemperatur0 ... 70 °C
FLK G1/2-IG G1/2-AG

Art-Nr.: 10.01.03.00175

Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/2"-IG
Gewinde G2G1/2"-AG
Einsatztemperatur0 ... 70 °C
FLK G1/4-AG G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.03.00152

Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/4"-AG
Gewinde G2G1/4"-AG
Einsatztemperatur0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Art-Nr.: 10.01.03.00206

Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/4"-IG
Gewinde G2M10x1.25-AG
Einsatztemperatur0 ... 70 °C
FLK G1/2-AG G1/2-AG

Art-Nr.: 10.01.03.00153

Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/2"-AG
Gewinde G2G1/2"-AG
Einsatztemperatur0 ... 70 °C

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb