Schmalz

Tilaustiedot

The area gripping system FMHD is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FMHD 1050x170 3R22 O20 G60

Osanro: 10.01.40.00375

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves

Toimialat: Logistiikka | Puu

Length L1050 (mm)
Width B170 (mm)
Arrangement suction cells3 rows, 22 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Shape fittingsPillar straight, Ø 60
Weight16.7 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 170  mm
B1 191,5  mm
B2 175,5  mm
B3 168  mm
D 60  mm
H 111,7  mm
H1 158,7  mm
H2 20  mm
L 1 050  mm
L1 1 057,8  mm
L2 126  mm
L3 138  mm
L4 1 004  mm
Y1 120  mm
ZA 22  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin