FMHD 1050x170 3R22 O20 G60
Numero articolo: 10.01.40.00375
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica
Industrie: Legno | Logistica
| Lunghezza L | 1050 (mm) |
| Larghezza B | 170 (mm) |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 22 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Raccordi di forma | Colonna diritta, Ø 60 |
| Peso | 16.7 (kg) |
Mostra di piùMostra meno
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 170 mm |
| B1 | 191.5 mm |
| B2 | 175.5 mm |
| B3 | 168 mm |
| D | 60 mm |
| H | 111.7 mm |
| H1 | 158.7 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 1050 mm |
| L1 | 1057.8 mm |
| L2 | 126 mm |
| L3 | 138 mm |
| L4 | 1004 mm |
| Y1 | 120 mm |
| ZA | 22 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Pezzi di ricambio
DI-PL 1003.4x125 3R22 O0410.01.40.00374Piastra di tenuta (FMHD)
| Lunghezza L | 1003.4 (mm) |
| Larghezza B | 125 (mm) |
| Altezza H | 4 (mm) |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 22 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 4 mm |
Mostra di piùMostra meno
DI-PL 1004x168 3R22 O2010.01.40.00373Piastra di tenuta (FMHD)
| Lunghezza L | 1004 (mm) |
| Larghezza B | 168 (mm) |
| Altezza H | 20 (mm) |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 22 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
Mostra di piùMostra meno
GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD10.01.40.00021Coperchio alloggiamento (quadr.mont)
| Lunghezza L | 170 (mm) |
| Larghezza B | 45.5 (mm) |
| Altezza H | 91.7 (mm) |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Valvola elettromagnetica |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area FMHD |
Mostra di piùMostra meno
GEH-DECK 170x22.5x91.7 IMP FMHD10.01.40.00754Coperchio alloggiamento (quadr.mont)
| Lunghezza L | 170 (mm) |
| Larghezza B | 22.5 (mm) |
| Altezza H | 91.7 (mm) |
| Valvola di controllo | Valvola a impulso |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Valvola elettromagnetica |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area FMHD |
Mostra di piùMostra meno
GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD10.01.40.00865Coperchio alloggiamento (quadr.mont)
| Lunghezza L | 170 (mm) |
| Larghezza B | 45.5 (mm) |
| Altezza H | 91.7 (mm) |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Valvola elettromagnetica |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area FMHD |
Mostra di piùMostra meno
DI-FORM 168.2x85.7x210.01.40.00013Tenuta - forma particolari
| Lunghezza L | 168.2 (mm) |
| Larghezza B | 85.7 (mm) |
| Altezza H | 2 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
EMV 1.1 24V-DC 3/2 NC H10.05.01.00277Valvola elettromagnetica EMV per il
controllo diretto del
vuoto/dell'aria compressa
| Lunghezza L | 42 (mm) |
| Altezza H | 20.5 (mm) |
| Diametro interno d | 3.2 (mm) |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Mostra di piùMostra meno
DI-PL 52.3x41.6 ZEL PU10.01.40.00080Piastra di tenuta (FMHD)
| Lunghezza L | 52.3 (mm) |
| Larghezza B | 41.6 (mm) |
| Altezza H | 2 (mm) |
| Tipo di materiale | Gomma cellulare |
| Materiale della guarnizione | Poliuretano PU |
Mostra di piùMostra meno
GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD10.01.40.00024Coperchio alloggiamento (quadr.mont)
| Lunghezza L | 170 (mm) |
| Larghezza B | 36.5 (mm) |
| Altezza H | 91.7 (mm) |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area FMHD |
Mostra di piùMostra meno
GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD10.01.40.00752Coperchio alloggiamento (quadr.mont)
| Lunghezza L | 170 (mm) |
| Larghezza B | 36.5 (mm) |
| Altezza H | 91.7 (mm) |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area FMHD |
Mostra di piùMostra meno
DI-FORM 168.2x85.9x210.01.40.00014Tenuta - forma particolari
| Lunghezza L | 168.2 (mm) |
| Larghezza B | 85.9 (mm) |
| Altezza H | 2 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
ZYL KURZ-ZYL 40x15 FMHD10.01.40.00161Cilindro (mont)
| Lunghezza L | 15 (mm) |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area FMHD |
Mostra di piùMostra meno
ZYL KOMP-ZYL 40 15 FMHD10.01.40.00800Cilindro (mont)
| Freccia elastica del cilindro Z | 15 (mm) |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area FMHD |
Mostra di piùMostra meno
DI-PL 91x114 ZEL PU10.01.40.00150Piastra di tenuta (FMHD)
| Lunghezza L | 91 (mm) |
| Larghezza B | 114 (mm) |
| Altezza H | 2 (mm) |
| Tipo di materiale | Gomma cellulare |
| Materiale della guarnizione | Poliuretano PU |
Mostra di piùMostra meno
DI-PL 120x84 ZEL PU10.01.40.00797Piastra di tenuta (FMHD)
| Lunghezza L | 120 (mm) |
| Larghezza B | 84 (mm) |
| Altezza H | 2 (mm) |
| Tipo di materiale | Gomma cellulare |
| Materiale della guarnizione | Poliuretano PU |
Mostra di piùMostra meno
DI-FORM 88x88x210.01.40.00017Tenuta - forma particolari
| Lunghezza L | 88 (mm) |
| Larghezza B | 88 (mm) |
| Altezza H | 2 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
DI-PL 82.6x82.6 ZEL PU10.01.40.00799Piastra di tenuta (FMHD)
| Lunghezza L | 82.6 (mm) |
| Larghezza B | 82.6 (mm) |
| Altezza H | 2 (mm) |
| Tipo di materiale | Gomma cellulare |
| Materiale della guarnizione | Poliuretano PU |
Mostra di piùMostra meno
SET FLGR10.01.40.00023Kit pezzi di fissaggio
| Lunghezza L | 59.7 (mm) |
| Larghezza B | 28.5 (mm) |
| Altezza H | 29.2 (mm) |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area |
Mostra di piùMostra meno
VAM 40 V DR BAR10.01.40.00094Manometro per vuoto per
a misurazione analogica e il
controllo del vuoto
| Larghezza B | 27 (mm) |
| Diametro esterno D | 40 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
SEV 4/210.05.03.00321Valvola a sgancio rapido
| Lunghezza L | 39.2 (mm) |
| Altezza H | 14.3 (mm) |
| Connessione | Tubo fless. 4/2 |
Mostra di piùMostra meno
KUG 8.2 5401 A2 G10010.01.40.00102Sfera
| Diametro esterno D | 8.2 (mm) |
| Materiale | Acciaio inox austenitico |
Mostra di piùMostra meno
MASK-FOL-3000x40x0.19-9.5-FMHD10.01.40.00108Stagnola anteriore
| Lunghezza L | 3000 (mm) |
| Larghezza B | 40 (mm) |
| Altezza H | 0.19 (mm) |
| Diametro interno d | 9.5 (mm) |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area FMHD |
Mostra di piùMostra meno
DR M6 9.5/6.5x1 PA10.07.08.00017Anello di tenuta
| Lunghezza L | 1 (mm) |
| Diametro esterno D | 9.5 (mm) |
| Diametro interno d | 6.5 (mm) |
| Materiale | Poliammide |
Mostra di piùMostra meno
HUEL 10-6.2x7-FMHD10.01.40.00151Bussola
| Lunghezza L | 7 (mm) |
| Diametro esterno D | 10 (mm) |
| Diametro interno d | 6.2 (mm) |
| Materiale | Poliammide |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area FMHD |
Mostra di piùMostra meno
Accessori
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07012Asta a molla con ammortizzatore
sui due lati e compensazione
altezza, Heavy-Duty
| Freccia elastica Z | 25 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | Asta a molla Heavy Duty 2 |
| Design di utilizzo | Profilo di montaggio |
| Misura | 40x40 |
Mostra di piùMostra meno
FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07013Asta a molla con ammortizzatore
sui due lati e compensazione
altezza, Heavy-Duty
| Freccia elastica Z | 50 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | Asta a molla Heavy Duty 2 |
| Design di utilizzo | Profilo di montaggio |
| Misura | 40x40 |
Mostra di piùMostra meno
FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07014Asta a molla con ammortizzatore
sui due lati e compensazione
altezza, Heavy-Duty
| Freccia elastica Z | 75 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | Asta a molla Heavy Duty 2 |
| Design di utilizzo | Profilo di montaggio |
| Misura | 40x40 |
Mostra di piùMostra meno
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07018Asta a molla con ammortizzatore
sui due lati e compensazione
altezza, Heavy-Duty
| Freccia elastica Z | 25 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | Asta a molla Heavy Duty 2 |
| Design di utilizzo | Profilo di montaggio |
| Misura | 40/80x40 |
Mostra di piùMostra meno
FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07019Asta a molla con ammortizzatore
sui due lati e compensazione
altezza, Heavy-Duty
| Freccia elastica Z | 50 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | Asta a molla Heavy Duty 2 |
| Design di utilizzo | Profilo di montaggio |
| Misura | 40/80x40 |
Mostra di piùMostra meno
FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07020Asta a molla con ammortizzatore
sui due lati e compensazione
altezza, Heavy-Duty
| Freccia elastica Z | 75 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | Asta a molla Heavy Duty 2 |
| Design di utilizzo | Profilo di montaggio |
| Misura | 40/80x40 |
Mostra di piùMostra meno
FLK G1/2-IG G1/2-AG10.01.03.00175Fissaggio ventosa flessibile per
l'adeguamento alle superfici oblique
| Filettatura G1 | G1/2"-IG |
| Filettatura G2 | G1/2"-AG |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 70 °C |
Mostra di piùMostra meno
FLK G1/2-IG G1/2-AG V10.01.03.00207Fissaggio ventosa flessibile per
l'adeguamento alle superfici oblique
| Filettatura G1 | G1/2"-IG |
| Filettatura G2 | G1/2"-AG |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 70 °C |
| Elementi di fissaggio della forma | rinforzato |
Mostra di piùMostra meno
FLAN-PL 160x120x10 FMHD10.01.10.08805Piastra flangiata
| Lunghezza L | 160 (mm) |
| Larghezza B | 120 (mm) |
| Altezza H | 10 (mm) |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area FMHD |
Mostra di piùMostra meno
FST-C 100-HD110.01.20.01260Sospensione con compensazione
altezza e fissaggio pneumatico
altezza, Heavy-Duty
| Elementi di fissaggio della forma | Asta a molla Heavy Duty 1 |
| Freccia elastica Z | 100 (mm) |
| Peso | 9 (kg) |
| Lunghezza L | 170 (mm) |
| Larghezza B | 170 (mm) |
| Altezza H | 50 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
MOD-FLAN 157x120 FMHD10.01.11.03187Modulo flangiata
| Lunghezza L | 157 (mm) |
| Larghezza B | 120 (mm) |
| Altezza H | 64.1 (mm) |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area FMHD |
Mostra di piùMostra meno
VTR-SL 3x RST6010.01.10.02779Distributore per vuoto con
connettore del tubo flessibile
| Lunghezza L | 439 (mm) |
| Larghezza B | 100 (mm) |
| Altezza H | 156 (mm) |
| Connessione | Estremità tubo Ø60 |
Mostra di piùMostra meno
VTR-SL 4x RST6010.01.10.03196Distributore per vuoto con
connettore del tubo flessibile
| Numero di connessioni | 4 |
| Connessione | Estremità tubo Ø60 |
| Lunghezza L | 439 (mm) |
| Larghezza B | 100 (mm) |
| Altezza H | 156 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
VTR-SL 5x RST6010.01.10.03066Distributore per vuoto con
connettore del tubo flessibile
| Numero di connessioni | 5 |
| Connessione | Estremità tubo Ø60 |
| Lunghezza L | 439 (mm) |
| Larghezza B | 100 (mm) |
| Altezza H | 156 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
VSi V D M12-410.06.02.00580Vacuostato e pressostato universale
con funzione IO-Link
| Campo di misura [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Vacuostato in costruzione | con display |
| Collegamento elettrico | Connectore M12, 4 pol |
| Indicazione | 2xLED |
| Tipo di protezione IP | IP 65 |
Mostra di piùMostra meno
ASK B-M12-4 5000 K-4P21.04.05.00263Cavo di allacciamento
| Collegamento elettrico | Bussola M12, 4 pol |
| Materiale tubo flessibile | Cavo PUR |
| Lunghezza del cavo | 5000 (mm) |
| Connessione 2 | Cavo, a 4 poli |
Mostra di piùMostra meno
ASK B-M12-5 5000 K-5P21.04.05.00080Cavo di allacciamento
| Collegamento elettrico | Bussola M12, 5 pol |
| Lunghezza del cavo | 5000 (mm) |
| Connessione 2 | Cavo, a 5 poli |
| Materiale tubo flessibile | Cavo PUR |
Mostra di piùMostra meno
VS-MONT 85x21x30.8 VSi SPZ10.01.22.04338Vacuostato (mont)
| Lunghezza L | 85 (mm) |
| Larghezza B | 21 (mm) |
| Altezza H | 30.8 (mm) |
| Funzione speciale | con staffa di montaggio (orizzontale) |
| Design di utilizzo | Schmalz pallettizzazione |
Mostra di piùMostra meno
NUT-STEI 55x20 M3-IG10.01.21.04651Linguetta
| Lunghezza L | 55 (mm) |
| Larghezza B | 20 (mm) |
| Altezza H | 5 (mm) |
| Filettatura G1 | M3-IG |