VTR-SL 5x RST60
Numero articolo: 10.01.10.03066
Distributore per vuoto con connettore del tubo flessibile
| Numero di connessioni | 5 |
| Connessione | Estremità tubo Ø60 |
| Lunghezza L | 439 (mm) |
| Larghezza B | 100 (mm) |
| Altezza H | 156 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 100 mm |
| H | 156 mm |
| L | 439 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di connessioni | 5 |
| Connessione | Estremità tubo Ø60 |
Documentazione
Documentazione