VTR-SL 5x RST60
N° de artículo: 10.01.10.03066
Distribuidor de vacío con conectador de la manguera
| Número de conexiones | 5 |
| Conexión | Extremo d tubo Ø60 |
| Longitud L | 439 (mm) |
| Anchura B | 100 (mm) |
| Altura H | 156 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 100 mm |
| H | 156 mm |
| L | 439 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de conexiones | 5 |
| Conexión | Extremo d tubo Ø60 |
Documentación
Documentación