VTR-SL 5x RST60
부품 번호.: 10.01.10.03066
Vacuum distributor with hose connector
| Number of connections | 5 |
| Connection | Tube end Ø60 |
| Length L | 439 (mm) |
| Width B | 100 (mm) |
| Height H | 156 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 100 mm |
| H | 156 mm |
| L | 439 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of connections | 5 |
| Connection | Tube end Ø60 |
관련 문서
관련 문서