Schmalz

Note sull'ordine

La sospensione rigida FST-STARR (lamiera di supporto + asta a molla) è disponibile come pezzo singolo. Per ottenere una sospensione rigida completa (lamiera di supporto + asta a molla + piastra di flangia + accessori) sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

  • Sospensione rigida FST-STARR (passo 1) – lamiera di supporto + asta a molla, disponibile con corsa e numero di aste differenti
  • Piastra di flangia FLAN-PL (passo 2) – disponibile per varie prese ad area

 

Accessori disponibili: Flexolink (FLK), piastra flangiata (FLAN-PL)

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.10.07013

Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty

Industrie: Universale

Freccia elastica Z50 (mm)
Elementi di fissaggio della formaAsta a molla Heavy Duty 2
Design di utilizzoProfilo di montaggio
Misura40x40
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 152  mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
H 199.8  mm
H1 161  mm
H2 20  mm
L 41  mm
LG1 13  mm
LG2 10.5  mm
Z (freccia elastica) 50  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Tasso elastico 1.81  N/mm
Misura 40x40
Peso 2400  g
Famiglia di prodotti FST-STARR
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello