Schmalz

Sipariş Bilgileri

Alan tutucu sistemi FMHD, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FMHD 1050x170 3R22 O20 G60

Parça no.: 10.01.40.00375

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, bilyalı çek valfler ile

Endüstriler: Ahşap | Lojistik

Uzunluk L1050 (mm)
Genişlik B170 (mm)
Düzenleme emme hücreleri3 sıra, 22 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Şekil bağlantı parçalarıDüz sütun, Ø 60
Ağırlık16.7 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 170  mm
B1 191,5  mm
B2 175,5  mm
B3 168  mm
D 60  mm
H 111,7  mm
H1 158,7  mm
H2 20  mm
L 1.050  mm
L1 1.057,8  mm
L2 126  mm
L3 138  mm
L4 1.004  mm
Y1 120  mm
ZA 22  mm
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git