FLK G1/2-IG G1/2-AG V
Parça no.: 10.01.03.00207
Eğimli yüzeylere uyum için esnek vantuz montajı
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/2"-F |
| Diş G2 | G1/2"-M |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 70 °C |
| Şekil montaj elemanları | Güçlendirilmiş |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| L | 53 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 14 mm |
| SW1 | 36 mm |
| W | 8 ° |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bükülme momenti | 65 Nm |
| Dikey yük | 4.500 N |
| Ağırlık | 190 g |
| Ürün ailesi | FLK |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon