FLK G1/2-IG G1/2-AG V
Číslo dílu.: 10.01.03.00207
Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Thread G2 | G1/2"-M |
| Operating temperature | 0 ... 70 °C |
| Shape mounting elements | reinforced |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| L | 53 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 14 mm |
| SW1 | 36 mm |
| W | 8 ° |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Bending moment | 65 Nm |
| Vertical load | 4 500 N |
| Weight | 190 g |
| Product family | FLK |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace