Schmalz

Bestelinformatie

De Flexolink FLK-knikontvanger wordt geleverd als een aansluitklaar product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Onderdeelnr.: 10.01.03.00207

Flexibele vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuine oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-AG
Operating temperature0 ... 70 °C
Shape mounting elementsreinforced
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
dn 6  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-AG
L 53  mm
LG1 14  mm
LG2 14  mm
SW1 36  mm
W 8  °
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Bending moment 65  Nm
Vertical load 4.500  N
Weight 190  g
Product family FLK
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen