Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DI-PL 1003.4x125 3R22 O04

Onderdeelnr.: 10.01.40.00374

Afdichtingsplaat (FMHD)

Length L1003.4 (mm)
Width B125 (mm)
Height H4 (mm)
Arrangement suction cells3 rows, 22 mm
Material typeFoam open, height 4 mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen