Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DI-PL 1003.4x125 3R22 O04

Číslo dílu.: 10.01.40.00374

Sealing plate (FMHD)

Length L1003.4 (mm)
Width B125 (mm)
Height H4 (mm)
Arrangement suction cells3 rows, 22 mm
Material typeFoam open, height 4 mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku