FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Część nr.: 10.01.10.07014
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Branże: Uniwersalne
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 40x40 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 152 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| H | 238,6 mm |
| H1 | 200 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 41 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| Z (Stroke) | 75 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Spring rate | 1,07 N/mm |
| Size | 40x40 |
| Weight | 2500 g |
| Product family | FST-STARR |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja