Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Część nr.: 10.01.10.05701

Płyta mocująca

Branże: Uniwersalne

Length L120 (mm)
Width B85 (mm)
Height H10 (mm)
MaterialSteel
Utilization designVacuum area gripping system
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 85  mm
G1 G1/2"-F
H 10  mm
H1 27,5  mm
L 120  mm
L3 70  mm
X1 90  mm
Y1 65  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 0,9  g
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka