Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Osanro: 10.01.10.05701

Flange plate

Toimialat: Yleiskäyttö

Length L120 (mm)
Width B85 (mm)
Height H10 (mm)
MaterialSteel
Utilization designVacuum area gripping system
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 85  mm
G1 G1/2"-F
H 10  mm
H1 27,5  mm
L 120  mm
L3 70  mm
X1 90  mm
Y1 65  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 0,9  g
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin