Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Parça no.: 10.01.10.05701

Flanş plakası

Endüstriler: Genel

Uzunluk L120 (mm)
Genişlik B85 (mm)
Yükseklik H10 (mm)
MalzemeÇelik
İnşaat kullanımıVakum alanı kavrama sistemi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 85  mm
G1 G1/2"-F
H 10  mm
H1 27,5  mm
L 120  mm
L3 70  mm
X1 90  mm
Y1 65  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 0,9  g
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git