Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Číslo dílu.: 10.01.10.05701

Flange plate

Odvětví: Universal

Length L120 (mm)
Width B85 (mm)
Height H10 (mm)
MaterialSteel
Utilization designVacuum area gripping system
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 85  mm
G1 G1/2"-F
H 10  mm
H1 27,5  mm
L 120  mm
L3 70  mm
X1 90  mm
Y1 65  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 0,9  g
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku