FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR
부품 번호.: 10.01.10.05701
Flange plate
산업: 일반
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 85 (mm) |
| Height H | 10 (mm) |
| Material | Steel |
| Utilization design | Vacuum area gripping system |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 85 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 10 mm |
| H1 | 27.5 mm |
| L | 120 mm |
| L3 | 70 mm |
| X1 | 90 mm |
| Y1 | 65 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 0.9 g |
관련 문서
관련 문서