Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Onderdeelnr.: 10.01.10.05701

Flensplaat

Industriesegmenten: Universeel

Length L120 (mm)
Width B85 (mm)
Height H10 (mm)
MaterialSteel
Utilization designVacuum area gripping system
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 85  mm
G1 G1/2"-F
H 10  mm
H1 27,5  mm
L 120  mm
L3 70  mm
X1 90  mm
Y1 65  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 0,9  g
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen