Schmalz

Chwytak wieloprzyssawkowy SSP podnosi równolegle leżące deski i układa je lekko przesunięte na czterech stosach towarów.

Chwytaki wieloprzyssawkowe Schmalz do przenoszenia ciężkich paneli CLT

Płyty, arkusze i drewno klejone krzyżowo są nieporęczne i ciężkie. HolzBauWerk Schwarzwald polega na technice podciśnieniowej firmy Schmalz, aby zapewnić bezproblemowy i automatyczny transport przedmiotów obrabiany do miejsca ich wykorzystania w produkcie. Kilka chwytaków wieloprzyssawkowych nie tylko przenosi deski w procesie produkcji, ale również części składowe ważące kilka ton.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłDrewno
Obrabiany przedmiotTablice
Grupa produktówChwytaki wieloprzyssawkowe Podciśnieniowe systemy chwytające
Rodzaj obsługiZautomatyzowana obsługa

Ze Schmalz

2,5

tony

Pojemność podnośnika

Klient: HolzBauWerk Schwarzwald GmbH

Firma HolzBauWerk Schwarzwald GmbH, założona w 2021 roku, specjalizuje się w produkcji drewna klejonego krzyżowo (CLT) i ma siedzibę w Seewald. Firma produkuje 20 000 metrów sześciennych CLT na zmianę z lokalnego świerku i jodły szwarcwaldzkiej na 15 000 metrów kwadratowych pokrywanego obszaru. Klienci wykorzystują produkty do realizacji projektów budowy konstrukcji drewnianych w całych Niemczech, Szwajcarii, Francji i krajach Beneluksu. HolzBauWerk Schwarzwald GmbH rozpoczęła produkcję we wrześniu 2022 roku i obecnie zatrudnia około 40 pracowników.

Wyzwanie

Firma zajmuje się produkcją paneli z litego drewna z co najmniej trzech krzyżowo laminowanych warstw miękkiego drewna na w pełni zautomatyzowanym systemie. Mają one grubość od 6 do 32 centymetrów, szerokość do 3,5 metra, a ich puszka może mieć długość do 16 metrów. Wyzwaniem dla HolzBauWerk było efektywne i precyzyjne przenoszenie tych ciężkich, nieporęcznych drewnianych części składowych podczas produktu. Konwencjonalna ręczna obsługa była czasochłonna, nieefektywna i podatna na wypadki. Dlatego też firma poszukiwała rozwiązania dla obsługi dużych drewnianych elementów, które zapewniłoby bezpieczeństwo pracowników. Firma HolzBauWerk była w stanie sprostać temu wyzwaniu dzięki zastosowaniu chwytaków wieloprzyssawkowych i techniki podciśnieniowej: zautomatyzowana, precyzyjna metoda transportu materiału zwiększyła sprawność i zminimalizowała ryzyko obrażeń.

Wszystko poszło gładko od pierwszego kontaktu wiosną 2021 roku, poprzez planowanie projektu, początek działania i obsługę na żywo.
∼ Jörg Kübler, dyrektor zarządzający HolzBauWerk Schwarzwald GmbH.

Rozwiązanie Schmalza

HolzBauWerk używa kilku chwytaków wieloprzyssawkowych. Firma sama suszy całe drewno i sortuje je według kryteriów wizualnych i technicznych. Pierwszy pająk wieloprzyssawkowy, SSP, z pięcioma chwytakami powierzchniowymi FMHD, podnosi i układa deski w magazynie buforowym. Zewnętrzny generator podciśnienia zasila system chwytakowy w podciśnienie, a zintegrowane czujniki zapewniają niezawodność procesu. Chwytaki powierzchniowe FMHD mogą również obsługiwać ciężkie i szorstkie przedmioty obrabiany bez zakłócania procesu chwytania. Zintegrowany zbiornik podciśnienia i łatwa w konserwacji konstrukcja zapewnią efektywną obsługę. Chwytak wieloprzyssawkowy FMHD rozładowuje warstwy płyt do produkcji CLT. Po kontroli jakości, wszelkie wadliwe płyty są usuwane, przycinane do rozmiaru i klejone w jednowarstwowe panele. Kolejny chwytak wieloprzyssawkowy FMHD umieszcza płyty jednowarstwowe w magazynie buforowym dla prasy CLT. Po umieszczeniu każdego arkusza nakładana jest warstwa kleju, aby zapewnić przyłącze przed umieszczeniem kolejnego arkusza. Następnie trzeci chwytak wieloprzyssawkowy umieszcza płyty jednowarstwowe naprzemiennie wzdłuż i w poprzek jedna na drugiej w magazynie buforowym. Identyczny chwytak wieloprzyssawkowy ładuje prasę CLT i nakłada warstwę kleju po umieszczeniu każdego arkusza, aby zapewnić przyłącze. Następnie hydrauliczna prasa CLT prasuje jednowarstwowe panele wykonane z podłużnych i poprzecznych lameli w drewno klejone krzyżowo pod wysokim ciśnieniem. W ten sposób powstaje perfekcyjna, cienka jak płytka przegubowa spoina klejowa i absolutnie dokładne wymiarowo, proste arkusze. Po prasie blokowej, dwa chwytaki wieloprzyssawkowe suwnic sufitowych przejmują obsługę arkuszy CLT. Prowadzą je przez różne stacje, w tym stół odwracający, szlifierkę szerokotaśmową i centrum obróbcze cnc, które produkuje gotowe do montażu elementy budowy domu. Końcowy chwytak wieloprzyssawkowy SSP-HD odbiera pocięte arkusze w centrum po zakończeniu procesu. Jest on specjalnie projektowany do dużych obciążeń i może udźwignąć do 2,5 tony. Dzięki płytom ssącym SPU puszka radzi sobie nawet z lekko chropowatymi powierzchniami. SSP-HD podnosi wycięte elementy i powstałe wycięcia z maszyny za pomocą podciśnienia. Nieużywane przyssawki są automatycznie wyłączane, aby zapobiec przeciekom. Firma HolzBauWerk jest bardzo zadowolona: Wykonane na zamówienie podciśnieniowe systemy chwytające zapewniły efektywność produktu i od września 2022 r. podnoszą jakość i zadowolenie pracowników.

Chwytak wieloprzyssawkowy posiada cztery chwytaki FMHD, które rozładowują poszczególne warstwy desek i podają je do cięcia poprzecznego.

Chwytak wieloprzyssawkowy posiada cztery chwytaki FMHD, które rozładowują poszczególne warstwy desek i podają je do cięcia poprzecznego.

Po sklejeniu, kolejny chwytak wieloprzyssawkowy przechowuje arkusze w pełni automatycznym systemie ssania.

Po sklejeniu, kolejny chwytak wieloprzyssawkowy przechowuje arkusze w pełni automatycznym systemie ssania.

Drugi portal podciśnieniowy umieszcza placek prasowy na stole do klejenia i podawania przed prasą CLT.

Drugi portal podciśnieniowy umieszcza placek prasowy na stole do klejenia i podawania przed prasą CLT.

Dwa chwytaki wieloprzyssawkowe na suwnicy układają panele z drewna klejonego krzyżowo, aż będą gotowe do dalszego użycia.

Dwa chwytaki wieloprzyssawkowe na suwnicy układają panele z drewna klejonego krzyżowo, aż będą gotowe do dalszego użycia.

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

Płynna produkcjaBezproblemowe, bezpieczne i wysoce efektywne procesy produkcyjne
Rozwiązanie wykonane na zamówienie klientaIndywidualne podciśnieniowe systemy chwytające spełniające określone wymogi
Wzrost jakości produktówPrecyzyjna i niezawodna obsługa zapewniająca optymalną jakość produktu

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select