Tout s'est déroulé sans problème, du premier contact au printemps 2021 à la planification du projet, en passant par la mise en service et le fonctionnement en direct.∼ Jörg Kübler, directeur général de HolzBauWerk Schwarzwald GmbH.

Les préhenseurs par le vide de Schmalz déplacent de lourds panneaux CLT
Les panneaux, feuilles et bois lamellé-croisé sont volumineux et lourds. HolzBauWerk Schwarzwald mise sur la technologie du vide Schmalz pour garantir un transport automatique et sans effort des pièces jusqu’à leur poste de production. Plusieurs préhenseurs déplacent non seulement les panneaux, mais aussi des composants pesant plusieurs tonnes.
Caractéristiques de la Success Story
Secteur | Bois |
---|---|
Pièce à usiner | Conseil d'administration |
Groupe de produits | Préhenseur par vide Système de préhension par vide |
Type de manipulation | Manipulation automatisée |
Avec Schmalz
2,5
tonnes
Capacité de levage
Le client: HolzBauWerk Schwarzwald GmbH
HolzBauWerk Schwarzwald GmbH, fondée en 2021 et basée à Seewald, est spécialisée dans le bois lamellé-croisé (CLT). L’entreprise produit 20 000 m² de CLT par poste, à partir d’épicéa local et de sapin argenté de la Forêt-Noire, sur une surface couverte de 15 000 m². Ses clients utilisent ces produits pour réaliser des projets de construction en bois en Allemagne, en Suisse, en France et dans les pays du Benelux. HolzBauWerk Schwarzwald GmbH a démarré sa production en septembre 2022 et compte actuellement environ 40 collaborateurs.
Le défi
L’entreprise fabrique des panneaux en bois massif composés d’au moins trois couches de bois lamellé-croisé résineux, sur un système entièrement automatisé. Ces panneaux ont une épaisseur comprise entre six et 32 centimètres, une largeur allant jusqu’à 3,5 mètres et peuvent atteindre jusqu’à 16 mètres de longueur. Le défi pour HolzBauWerk était de déplacer ces éléments en bois lourds et encombrants de manière efficace et précise lors de la production. La manutention manuelle classique était chronophage, peu efficace et source d’accidents. L’entreprise recherchait donc une solution pour optimiser le transport et la manipulation des grands éléments en bois tout en garantissant la sécurité de ses collaborateurs. HolzBauWerk a relevé ce défi grâce à l’utilisation de préhenseurs et de la technologie du vide : cette méthode automatisée et précise de transport de matériaux a permis d’augmenter l’efficacité tout en réduisant considérablement les risques de blessures.
La solution de Schmalz
HolzBauWerk utilise plusieurs préhenseurs dans son processus de production. L’entreprise sèche elle-même tout son bois et le trie selon des critères visuels et techniques. Le premier système, le modèle SSP, équipé de cinq préhenseurs de surface FMHD, soulève et empile les planches dans le magasin tampon. Un générateur de vide externe alimente le système de préhension, tandis que des capteurs intégrés garantissent la fiabilité du processus. Les préhenseurs de surface FMHD peuvent manipuler des pièces lourdes et rugueuses sans perturber la prise. Le réservoir de vide intégré et la conception facile à entretenir assurent un fonctionnement efficace. Un préhenseur FMHD désempile ensuite les couches de planches pour la production de CLT. Après un contrôle qualité, les planches défectueuses sont retirées, recoupées et transformées en panneaux monocouches. Un autre préhenseur FMHD place ensuite ces panneaux monocouches dans le tampon de la presse CLT. Après chaque dépôt, une couche de colle est appliquée pour assurer la liaison avec la planche suivante. Un troisième préhenseur superpose ensuite les panneaux monocouches en les alternant dans le sens longitudinal et transversal dans un tampon. Un préhenseur identique charge la presse CLT et applique également une couche de colle après chaque planche pour garantir l’adhérence. La presse hydraulique assemble ensuite les panneaux monocouches, composés de lamelles croisées, sous haute pression pour former du bois lamellé-croisé. Le résultat : un collage fin, homogène, et des panneaux parfaitement droits et aux dimensions précises. Après la presse, deux préhenseurs montés sur potence prennent en charge la manipulation des panneaux CLT. Elles les acheminent à travers différentes stations : une table de retournement, une ponceuse à large bande, puis un centre d’usinage CNC pour produire des éléments de construction prêts à poser. Le préhenseur final, le modèle SSP-HD, prend en charge les panneaux découpés au centre, une fois le traitement terminé. Spécialement conçue pour les charges lourdes, elle peut soulever jusqu’à 2,5 tonnes. Grâce à ses ventouses SPU, elle manipule même les surfaces légèrement rugueuses. Le modèle SSP-HD soulève les éléments découpés et les chutes à l’aide du vide. Les ventouses non utilisées sont automatiquement désactivées pour éviter toute fuite. HolzBauWerk se déclare pleinement satisfait : les systèmes de préhension sous vide sur mesure assurent une production efficace et, depuis septembre 2022, contribuent à améliorer à la fois la qualité et la satisfaction des employés.

Le préhenseur par le vide est équipé de quatre préhenseurs FMHD, qui désempilent les différentes couches de carton et les acheminent vers la coupe transversale.

Après le collage, un autre système de préhension par le vide stocke les plaques dans un système de stockage entièrement automatique.

Le second préhenseur par le vide dépose le paquet de panneaux sur la table d’encollage et d’alimentation située devant la presse CLT.

Deux préhenseurs par le vide sur une potence roulante empilent les panneaux de bois lamellé-croisé jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être utilisés.