Schmalz

Die Saugspinne SSP hebt die parallel liegenden Bretter und stapelt sie leicht versetzt auf vier Güte-Stapel.

Schmalz-Saugspinnen bewegen tonnenschweres Brettsperrholz

Bretter, Platten und Brettsperrholz sind unhandlich und schwer. Damit die Werkstücke in der Fertigung mühelos und automatisiert zum Einsatzort kommen, setzt HolzBauWerk Schwarzwald auf Vakuumtechnik von Schmalz. Mehrere Saugspinnen bewegen in der Produktion nicht nur Bretter, sondern auch tonnenschwere Bauteile.

Eigenschaften der Success Story

BrancheHolz
WerkstückBretter
ProduktgruppeSaugspinnen Vakuum-Greifsysteme
Art der HandhabungAutomatisierte Handhabung

Mit Schmalz

2.5

Tonnen

Traglast

Der Kunde: HolzBauWerk Schwarzwald GmbH

Die 2021 gegründete HolzBauWerk Schwarzwald GmbH in Seewald hat sich auf Brettsperrholz (BSP oder CLT: Cross Laminated Timber) spezialisiert. Auf 15.000 Quadratmetern überdachter Fläche produziert das Unternehmen pro Schicht 20.000 Kubikmeter CLT aus heimischer Fichte und Schwarzwälder Weißtanne. Mit den Produkten realisieren Bauherren Holzbauprojekte in ganz Deutschland, der Schweiz, Frankreich und den Benelux-Ländern. Die HolzBauWerk Schwarzwald GmbH hat im September 2022 die Produktion aufgenommen und beschäftigt derzeit rund 40 Mitarbeitende. 

Die Herausforderung

Das Unternehmen stellt auf einer vollautomatischen Anlage Massivholzplatten aus mindestens drei kreuzweise verleimten Brettlagen aus Nadelholz her. Sie sind zwischen sechs und 32 Zentimeter dick, bis zu 3,5 Meter breit und maximal 16 Meter lang.  Die Herausforderung für HolzBauWerk bestand darin, diese schweren und sperrigen Holzbauteile in der Produktion effizient und präzise zu bewegen. Herkömmliches manuelles Handling war zeitaufwändig, ineffizient und unfallträchtig. Das Unternehmen suchte daher nach einer Lösung, um den Transport und das Handling der großen Holzelemente zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten.  Durch den Einsatz von Saugspinnen und Vakuumtechnologie konnte HolzBauWerk diese Herausforderung meistern: Die automatisierte und präzise Methode des Materialtransports steigerte die Effizienz und minimierte das Verletzungsrisiko.

Vom ersten Kontakt im Frühjahr 2021, der Angebotserstellung über Projektierung und Inbetriebnahme bis zum Echtbetrieb lief alles reibungslos.
∼ Jörg Kübler, Geschäftsführer HolzBauWerk Schwarzwald GmbH.

Die Lösung von Schmalz

HolzBauWerk nutzt mehrere Saugspinnen. Das Unternehmen trocknet alle Hölzer selbst und sortiert sie nach optischen und technischen Kriterien. Die erste Saugspinne, SSP, mit fünf Flächengreifern FMHD, hebt und stapelt die Bretter im Pufferlager. Ein externer Vakuum-Erzeuger versorgt das Greifsystem mit Unterdruck, während integrierte Sensorik für prozesssicheres Arbeiten sorgt. Die FMHD-Flächengreifer können auch schwere und raue Werkstücke handhaben, ohne den Greifprozess zu stören. Der integrierte Vakuum-Speicher und die wartungsfreundliche Konstruktion sorgen für einen effizienten Betrieb. Eine FMHD-Saugspinne entstapelt die Bretterlagen für die CLT-Fertigung. Nach der Qualitätskontrolle werden Fehlstellen entfernt, zugeschnitten und zu Einschichtplatten verleimt. Eine weitere FMHD-Saugspinne platziert die Einschichtplatten im Pufferlager für die BSP-Presse. Nach dem Auflegen jeder Platte wird eine Klebeschicht aufgetragen, um die Verbindung sicherzustellen, bevor die nächste Platte platziert wird. Eine dritte Saugspinne legt Einschichtplatten abwechselnd längs und quer übereinander in ein Pufferlager. Eine identische Saugspinne belädt die BSP-Presse und trägt nach dem Auflegen jeder Platte eine Klebeschicht auf, um die Verbindung sicherzustellen. Die hydraulische BSP-Presse verpresst die Einschichtplatten aus Längs- und Querlamellen mit hohem Druck zu Brettsperrholz, wodurch eine perfekte, hauchdünne Leimfuge und absolut maßhaltige, gerade Platten entstehen. Nach der Blockpresse übernehmen zwei Deckenkran-Saugspinnen das Handling der CLT-Platten. Sie führen sie durch verschiedene Stationen, darunter ein Wendetisch, eine Breitbandschleifmaschine und ein CNC-Bearbeitungszentrum, das montagefertige Hausbauelemente herstellt. Die abschließende Vakuum-Saugspinne SSP-HD nimmt die zugeschnittenen Platten nach der Bearbeitung im Zentrum auf. Sie ist speziell für schwere Lasten ausgelegt und kann bis zu 2,5 Tonnen tragen. Mit ihren Saugplatten SPU bewältigt sie sogar leicht raue Oberflächen. Die SSP-HD hebt die zugeschnittenen Elemente und entstandenen Ausschnitte mittels Vakuum aus der Maschine. Nicht belegte Sauger sind automatisch inaktiv, um Leckagen zu vermeiden. HolzBauWerk ist hochzufrieden: Die maßgeschneiderten Vakuumgreifsysteme gewährleisten eine effiziente Produktion und steigern seit September 2022 die Qualität und die Mitarbeiterzufriedenheit.

An der Saugspinne sitzen vier FMHD-Greifer, die die einzelnen Bretterlagen entstapeln und der Kappung zuführen.

An der Saugspinne sitzen vier FMHD-Greifer, die die einzelnen Bretterlagen entstapeln und der Kappung zuführen.

Nach dem Verleimen lagert eine weitere Saugspinne  die Platten in einem vollautomatischen Plattenlager ein.

Nach dem Verleimen lagert eine weitere Saugspinne  die Platten in einem vollautomatischen Plattenlager ein.

Das zweite Vakuum-Portal legt den Presskuchen auf den Beleim- und Zuführtisch vor der BSP-Presse.

Das zweite Vakuum-Portal legt den Presskuchen auf den Beleim- und Zuführtisch vor der BSP-Presse.

Zwei Saugspinnen an einem Deckenkran stapeln die Brettsperrholzplatten bis zur weiteren Verwendung.

Zwei Saugspinnen an einem Deckenkran stapeln die Brettsperrholzplatten bis zur weiteren Verwendung.

Kundennutzen durch die Lösung von Schmalz

Reibungslose FertigungStörungsfreie, sichere und hocheffiziente Fertigungsprozesse
Maßgeschneiderte LösungIndividuelle Vakuum-Greifsysteme für spezifische Anforderungen
Steigerung der ProduktionsqualitätPräzises und prozesssicheres Handling für optimale Produktionsqualität

In der Anwendung verwendete Produkte

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.

ALLES DA: Zeitersparnis durch höchste globale Verfügbarkeit
Weltweit verfügbar. Langfristig gesichert: Sie brauchen Lösungen, keine Wartezeiten.

ALLES PASST: Einfache Systemauslegung
Einfach kombinieren. Sicher entscheiden: Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bieten vollständige Kompatibilität.

ALLES KLAR: Maximale Kosteneffizienz
Volle Funktion. Attraktiver Preis: Ideal für Standardanwendungen mit klaren Anforderungen.

Mehr zum Vorzugsprogramm Schmalz Select erfahren