Alles verliep soepel vanaf het eerste contact in het voorjaar van 2021 via de projectplanning, de in bedrijfname en de livegang.∼ Jörg Kübler, directeur HolzBauWerk Schwarzwald GmbH.

Schmalz zuigspinnen verplaatsen zware CLT panelen
Platen, platen en kruislings gelamineerd hout zijn log en zwaar. HolzBauWerk Schwarzwald vertrouwt op de vacuümtechniek van Schmalz om te verzekeren dat de werkstukken moeiteloos en automatisch naar hun plaats van gebruik in de productie worden getransporteerd. Meerdere zuigspinnen verplaatsen niet alleen planken in de productie, maar ook componenten die meerdere tonnen wegen.
Kenmerken van het succesverhaal
| Industrie | Hout |
|---|---|
| Werkstuk | Borden |
| Productgroep | Zuigspinnen Vacuüm-grijpsystemen OR vacuüm grijpsystemen |
| Type behandeling | Geautomatiseerde handling |
Met Schmalz
2,5
ton
Tillen
De klant: HolzBauWerk Schwarzwald GmbH
HolzBauWerk Schwarzwald GmbH, opgericht in 2021, is gespecialiseerd in dwars gelamineerd hout (CLT) en is gevestigd in Seewald. Het bedrijf produceert 20.000 kubieke meter CLT per shift van lokaal vurenhout en zilverspar uit het Zwarte Woud op 15.000 vierkante meter afdichting. Klanten gebruiken de producten om houten bouwprojecten te realiseren in heel Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en de Benelux. HolzBauWerk Schwarzwald GmbH startte de productie in september 2022 en heeft momenteel ongeveer 40 werknemers in dienst.
De uitdaging
Het bedrijf vervaardigt massief houten panelen van ten minste drie kruislings gelamineerde lagen naaldhout op een volledig geautomatiseerde grijpersystemen. Ze zijn tussen de zes en 32 centimeter dik, tot 3,5 meter breed en kunnen tot 16 meter lang zijn. De uitdaging voor HolzBauWerk was om deze zware, logge houten componenten efficiënt en nauwkeurig te verplaatsen tijdens de productie. Conventionele handmatige handling was tijdrovend, inefficiënt en gevoelig voor ongelukken. Daarom zocht het bedrijf naar een oplossing om het transport en de handling van de grote houten elementen te optimaliseren en tegelijkertijd de veiligheid van de werknemers te verzekeren. HolzBauWerk wist deze uitdaging te overwinnen door zuigspinnen en vacuümtechniek te gebruiken: de geautomatiseerde, nauwkeurige methode voor materiaaltransport verhoogde het rendement en minimaliseerde het risico op letsel.
Oplossing van Schmalz
HolzBauWerk gebruikt verschillende zuigspinnen. Het bedrijf droogt al het hout zelf en sorteert het volgens visuele en technische criteria. De eerste zuigspin, SSP, met vijf vlakke grijpers FMHD, tillen de planken op en stapelen ze in de bufferopslag. Een externe vacuümgenerator verzekert de aansluiting van het grijpsysteem, terwijl geïntegreerde sensoren het proces verzekeren. De FMHD vlakke grijpers kunnen ook zware en ruwe werkstukken hanteren zonder het grijpproces te verstoren. Het geïntegreerde vacuümreservoir en het onderhoudsvriendelijke ontwerp verzekeren een efficiënt bedrijf. Een zuigspin FMHD ontstapelt de plaatlagen voor de CLT-productie. Na kwaliteitssturing worden eventuele defecte platen verwijderd, op grootte gezaagd en verlijmd tot panelen met één laag. Een andere zuigspin FMHD plaatst vervolgens de enkellaags platen in de bufferopslag voor de CLT-pers. Nadat elke plaat is geplaatst, wordt er een laag lijm aangebracht om de verbinding te verzekeren voordat de volgende plaat wordt geplaatst. Een derde zuigspin plaatst vervolgens de enkellaags platen afwisselend in de lengte en in de breedte op elkaar in een bufferopslag. Een identieke zuigspin laadt de CLT pers en brengt een laag lijm aan nadat elke plaat geplaatst is om de verbinding te verzekeren. De hydraulische CLT-pers perst vervolgens de eenlaagse panelen van langs- en dwarslamellen onder hoge druk tot kruislings gelamineerd hout. Dit zorgt voor een perfecte, wafer-dunne lijmverbinding en absoluut maatnauwkeurige, rechte platen. Na de blokpers nemen twee zuigspinnen van de plafondkraan de handling van de CLT platen over. Ze leiden ze door verschillende stations, waaronder een keertafel, een schuurmachine met brede band en een CNC bewerkingsmachine die kant-en-klare bouwelementen voor huizen vervaardigt. De laatste vacuüm spin-grijper SSP-HD haalt de gesneden platen na het proces in het centrum op. Hij is speciaal ontworpen voor zware lasten en kan tot 2,5 ton dragen. Met zijn zuigplaten SPU kan hij zelfs licht ruwe oppervlakken aan. De SSP-HD tilt de gesneden elementen en de daaruit resulterende uitsnijdingen uit de machine met behulp van een vacuüm. Zuigers die niet in gebruik zijn, worden automatisch inactief om lekkage te voorkomen. HolzBauWerk is zeer tevreden: De op maat gemaakte vacuüm-grijpsystemen verzekeren een efficiënte productie en verhogen sinds september 2022 de tevredenheid over de kwaliteit en de werknemers.

De zuigspin heeft vier grijpers FMHD, die de afzonderlijke lagen karton ontstapelen en naar de afkortzaag voeren.

Na het lijmen slaat een andere zuigspin de platen op in een volautomatisch opslagsysteem voor platen.

Het tweede vacuüm portaal plaatst de perskoek op de lijm- en voedingstafel voor de CLT pers.

Twee zuigspinnen op een bovenloopkraan stapelen de panelen van kruislings gelamineerd hout tot ze klaar zijn voor verder gebruik.


