Kaikki sujui sujuvasti ensimmäisestä yhteydenotosta jousella 2021 hankesuunnittelun, toimintojen aloittamisen ja live-käytön kautta.∼ Jörg Kübler, toimitusjohtaja HolzBauWerk Schwarzwald GmbH.

Schmalzin imuhämähäkit siirtävät raskaita CLT-paneeleita
Laudat, arkit ja ristiinliimattu puutavara ovat hankalia ja raskaita. HolzBauWerk Schwarzwald luottaa Schmalzin alipainetegnologiaan, joka varmistaa, että työkappaleet siirretään vaivattomasti ja automaattisesti tuotantokäyttöön. Useat imuhämähäkit siirtävät tuotannossa olevien levyjen lisäksi myös useita tonneja painavia komponentteja.
Menestystarinan piirteet
| Teollisuus | Puu |
|---|---|
| Työkappale | Johtokunnat |
| Tuoteryhmä | Imuhämähäkit Tyhjiöpuristusjärjestelmät |
| Käsittelytyyppi | Automatisoitu käsittely |
Schmalzin kanssa
2,5
tonnia
Nostokapasiteetti
Asiakas: HolzBauWerk Schwarzwald GmbH
Vuonna 2021 perustettu HolzBauWerk Schwarzwald GmbH on erityinen ristiinliimattuun puutavaraan (CLT), ja sen toimipaikka on Seewaldissa. Yritys valmistaa 15 000 neliömetrin katetulla alueella 20 000 kuutiometriä CLT:tä vuorossa paikallisesta kuusesta ja mustametsän hopeakuusta. Asiakkaat käyttävät tuotteita puurakenteiden toteuttamiseen kaikkialla Saksassa, Sveitsissä, Ranskassa ja Benelux-maissa. HolzBauWerk Schwarzwald GmbH aloitti tuotannon syyskuussa 2022 ja työllistää tällä hetkellä noin 40 työntekijää.
Haaste
Yritys valmistaa massiivipuulevyjä vähintään kolmesta ristiinlaminoidusta havupuukerroksesta täysin automatisoidulla järjestelmällä. Ne ovat 6-32 senttimetriä paksuja, jopa 3,5 metriä leveitä ja jopa 16 metriä pitkiä. HolzBauWerkin haasteena oli siirtää näitä raskaita ja tilaa vieviä puuosia tehokkaasti ja tarkasti tuotannon aikana. Perinteinen manuaalinen käsittely oli aikaa vievää, tehotonta ja tapaturma-altista. Siksi yritys etsi ratkaisua, jolla optimoida suurten puuelementtien kuljetus ja käsittely ja varmistaa samalla työntekijöiden turvallisuus. HolzBauWerk pystyi ratkaisemaan tämän haasteen käyttämällä imuhämähäkkejä ja alipainetegnologiaa: automatisoitu, tarkka materiaalin siirtojärjestelmä lisäsi hyötysuhdetta ja minimoi loukkaantumisriskin.
Schmalzin ratkaisu
HolzBauWerk käyttää useita imuhämähäkkejä. Yritys kuivaa kaiken puun itse ja lajittelee sen visuaalisten ja teknisten kriteerien mukaan. Ensimmäinen imuhämähäkki, SSP, jossa on viisi FMHD-aluetarttujaa, nostaa ja pinoaa levyt puskurivarastoon. Ulkopuolinen alipainekehittimet liitännällä liittää tarttujasysteemin alipaineeseen, ja integroidut anturit varmistavat prosessin luotettavuuden. FMHD-alue tarttuja tölkki pystyy käsittelemään myös raskaita ja karheita työkappaleita ilman, että tartuntaprosessi häiriintyy. Integroitu tyhjiösäiliö ja huoltoystävällinen suunnittelu varmistavat tehokkaan toiminnan. Imuhämähäkki FMHD purkaa kartonkikerrokset CLT-tuotantoa varten. Laadunohjauksen jälkeen mahdolliset vialliset levyt poistetaan, leikataan kokoon ja liimataan yksikerroksisiksi levyiksi. Toinen imuhämähäkki FMHD sijoittaa yksikerroslevyt puskurivarastoon CLT-puristinta varten. Jokaisen arkiston asettamisen jälkeen levitetään liimakerros liitoksen varmistamiseksi ennen seuraavan arkiston asettamista. Kolmas imuhämähäkki asettaa yksikerroslevyt vuorotellen pituussuunnassa ja poikittain päällekkäin puskurivarastoon. Identtinen imuhämähäkki lataa CLT-puristimen ja levittää liimakerroksen jokaisen arkiston asettamisen jälkeen liitoksen varmistamiseksi. Tämän jälkeen hydraulinen CLT-puristin puristaa pituussuuntaisista ja poikittaisista lamelleista tehdyt yksikerroksiset levyt ristiinliimatuiksi puutavaralevyiksi korkeassa paineessa. Näin syntyy täydellinen, piikiekkotäpärä liitos ja täysin mittatarkat, suorat arkit. Lohkopuristimen jälkeen CLT-arkkien käsittelystä huolehtii kaksi kattonostimen imuhämähäkkiä. Ne ohjaavat ne eri asemien, kuten kääntöpöydän, leveähihnaisen hiomakoneen ja CNC-työstökeskuksen läpi, jossa valmistetaan asennusvalmiita talon rakenteita. Viimeinen alipainetoiminen tarrainkehikko SSP-HD poimii leikatut arkit keskukseen, kun ne on prosessi. Se on suunniteltu erityisesti raskaita kuormia varten, ja se tölkki kestää jopa 2,5 tonnia. Imulevyjen SPU:n avulla se pystyy käsittelemään jopa hieman karheita pintoja. SSP-HD nostaa leikatut elementit ja syntyneet leikkausleikkaukset ulos koneesta tyhjiön avulla. Imukupit, jotka eivät ole käytössä, ovat automaattisesti pois käytöstä vuotojen estämiseksi. HolzBauWerk on erittäin tyytyväinen: Mittatilaustyönä valmistetut alipainetarrainsysteemit varmistavat tehokkaan tuotannon ja ovat lisänneet laatua ja työntekijöiden tyytyväisyyttä syyskuusta 2022 lähtien.

Imuhämähäkissä on neljä tarttujaa FMHD, jotka purkavat yksittäiset kartonkikerrokset ja syöttävät ne poikkileikkaukseen.

Liimauksen jälkeen toinen imuhämähäkki varastoi arkit täysautomaattiseen arkinvarastointijärjestelmään.

Toinen tyhjiöportaali asettaa puristuskakun CLT-puristimen edessä olevalle liimaus- ja syöttöpöydälle.

Kaksi nostimella olevaa imuhämähäkkiä pinoaa ristiinliimattuja puulevyjä, kunnes ne ovat valmiita jatkokäyttöön.


