Schmalz

진공 스파이더 SSP는 평행하게 놓인 보드를 리프팅하여 4개의 상품 적재대에 약간 오프셋된 상태로 쌓습니다.

무거운 CLT 패널을 이동하는 슈말츠 진공 스파이더

보드, 시트 및 교차 적층 목재는 다루기 어렵고 무겁습니다. HolzBauWerk 슈바르츠발트는 슈말츠의 진공 기술을 사용하여 작업물을 생산 현장의 사용 장소로 쉽고 자동으로 운반 가능함을 보증합니다. 여러 대의 진공 스파이더가 생산 중인 보드뿐만 아니라 수 톤에 달하는 진공 부품도 이동합니다.

성공 사례의 특징

산업목재
공작물보드
제품 그룹흡입 거미 진공 그립 시스템
처리 유형자동화된 처리

슈말츠와 함께

2.5

톤

리프트 용량

고객: HolzBauWerk 슈바르츠발트 GmbH

홀츠바우베르크 슈바르츠발트 GmbH는 2021년에 설립된 교차 적층 목재(CLT) 전문 업체로, 지발트에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 15,000㎡의 면적에서 현지 가문비나무와 블랙 포레스트 은전나무로 교대조당 20,000㎥의 CLT를 생산합니다. 고객은 이 제품을 사용하여 독일, 스위스, 프랑스, 베네룩스 국가 전역의 목재 구조 프로젝트를 실현합니다. 홀츠바우베르크 슈바르츠발트는 2022년 9월에 생산을 시작했으며 현재 약 40명의 직원을 고용하고 있습니다.

도전 과제

이 회사는 완전 자동화된 시스템에서 최소 세 겹의 연목을 교차 적층한 원목 패널을 제조합니다. 두께는 6~32센티미터, 폭은 최대 3.5미터, 길이는 최대 16미터까지 가능합니다. HolzBauWerk의 과제는 생산 과정에서 이 무겁고 부피가 큰 목재 부품을 효율적이고 정밀하게 이동하는 것이었습니다. 기존의 수동 핸들링은 시간이 많이 걸리고 비효율적이며 사고가 발생하기 쉬웠습니다. 따라서 이 회사는 직원의 안전을 보장하면서 대형 목재 부품의 운반 및 취급을 최적화할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. HolzBauWerk는 진공 스파이더와 진공 기술을 사용하여 이 문제를 극복할 수 있었습니다. 자동화된 정밀한 자재 운반 방법으로 효율성을 높이고 부상 위험을 최소화할 수 있었습니다.

2021년 봄의 첫 접촉부터 프로젝트 계획, 가동 시작, 라이브 운영까지 모든 것이 순조롭게 진행되었습니다.
∼ Jörg Kübler, HolzBauWerk Schwarzwald GmbH 상무이사.

슈말츠의 솔루션

HolzBauWerk는 여러 대의 진공 스파이더를 사용합니다. 이 회사는 모든 목재를 직접 건조하고 육안 및 기술 기준에 따라 분류합니다. 첫 번째 진공 스파이더인 SSP는 5개의 광영역 그리퍼 FMHD와 함께 보드를 리프팅하여 버퍼 스토어에 쌓습니다. 외부 진공 발생기는 그리핑 시스템에 진공을 공급하고, 통합 센서는 공정 안정성을 보증합니다. FMHD 광영역 그리퍼는 그리핑 공정을 중단하지 않고 무겁고 거친 작업물도 핸들링할 수 있습니다. 통합 진공 저장소와 유지보수 친화적인 설계로 효율적인 작동 효과를 보장합니다. 진공 스파이더 FMHD는 CLT 생산을 위해 보드 레이어를 디스택핑합니다. 품질 제어 후 결함이 있는 보드를 제거하고 크기에 맞게 절단하여 단일 레이어 패널로 접착합니다. 그런 다음 또 다른 진공 스파이더 FMHD가 CLT 프레스를 위한 버퍼 저장소에 단층 보드를 배치합니다. 각 시트가 배치된 후에는 다음 시트를 배치하기 전에 연결을 보증하기 위해 접착제 층을 도포합니다. 그런 다음 세 번째 진공 스파이더가 단층 패널을 세로와 가로로 번갈아 가며 버퍼 스토어에 배치합니다. 동일한 진공 스파이더가 CLT 프레스를 로드하고 각 시트가 배치된 후 접착제 층을 도포하여 연결을 보증합니다. 그런 다음 유압식 CLT 프레스가 세로 및 가로 라멜라로 구성된 단층 패널을 고압으로 교차 적층 목재로 압착합니다. 이렇게 하면 완벽한 웨이퍼 두께의 접착제 조인트와 절대적으로 정확한 치수의 직선 시트를 만들 수 있습니다. 블록 프레스가 끝나면 두 대의 천장 크레인 진공 스파이더가 CLT 시트의 핸들링을 담당합니다. 이들은 역회전 테이블, 와이드 벨트 샌딩 머신, 바로 설치할 수 있는 하우징 구조 요소를 제조하는 CNC 머시닝 센터 등 다양한 스테이션을 통해 시트를 안내합니다. 마지막 진공 석션 스파이더 SSP-HD는 공정이 완료되면 절단된 시트를 중앙에서 픽업합니다. 무거운 하중을 위해 특수 설계되어 최대 2.5톤까지 운반할 수 있습니다. 흡착 플레이트 SPU가 있어 약간 거친 표면도 핸들링할 수 있습니다. SSP-HD는 진공을 사용하여 절단된 요소와 절단된 결과물을 기계 밖으로 리프팅합니다. 사용하지 않는 진공패드는 누출을 방지하기 위해 자동으로 비활성화됩니다. HolzBauWerk는 매우 만족합니다: 커스터마이징된 진공 그리핑 시스템은 효율적인 생산을 보장하며 2022년 9월부터 품질과 직원 만족도를 높이고 있습니다.

진공 스파이더에는 4개의 그리퍼 FMHD가 있어 개별 보드 레이어를 디스택하여 크로스 컷에 공급합니다.

진공 스파이더에는 4개의 그리퍼 FMHD가 있어 개별 보드 레이어를 디스택하여 크로스 컷에 공급합니다.

접착 후 다른 진공 스파이더가 전자동 시트 저장소에 시트를 보관합니다.

접착 후 다른 진공 스파이더가 전자동 시트 저장소에 시트를 보관합니다.

두 번째 진공 갠트리는 프레스 케이크를 CLT 프레스 앞의 접착 및 공급 테이블에 놓습니다.

두 번째 진공 갠트리는 프레스 케이크를 CLT 프레스 앞의 접착 및 공급 테이블에 놓습니다.

오버헤드 크레인에 설치된 두 대의 진공 스파이더가 교차 적층 목재 패널을 나중에 사용할 준비가 될 때까지 쌓아 올립니다.

오버헤드 크레인에 설치된 두 대의 진공 스파이더가 교차 적층 목재 패널을 나중에 사용할 준비가 될 때까지 쌓아 올립니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

원활한 생산문제없고 안전하며 매우 효율적인 생산 공정
커스터마이징 솔루션특정 요구 사항을 위한 개별 진공 그리핑 시스템
생산 품질 향상최적의 생산 품질을 위한 정확하고 안정적인 핸들링

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.