Schmalz

광영역 그리핑 시스템 FMHD

외부 진공 발생을 위한 리저버가 장착되어 있는 견고한 그리핑 시스템

광영역 그리핑 시스템 FMHD는 기존의 설비에 빠르고 효율적으로 설치될 수 있으며, 외부 진공발생기와 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다. 진공 리저버가 내장되어 있는 견고하고, 유지보수가 편리한 디자인으로, 까다로운 작업 환경 조건 속에서 작업을 수행하는데 적합합니다. 또한, 부피가 크지 않고 가볍기 때문에 산업용 로봇과 갠트리와의 작업에 이상적입니다.

제품으로 바로 이동
뛰어난 유지력

다공성이 심하거나 뒤틀린 작업물에 적합

고유 한 유연성

구조, 표면 및 위치에 관계 없이 너비가 35mm 이상인 작업물을 핸들링

낮은 사하중

더 작은 로봇을 사용하여 프로세스의 가속을 최대화하고 시스템 비용을 줄임

최소한의 유지 관리 노력

3파트 프로파일 구조 덕분에 유지보수 노력이 최대 70% 감소

높은 에너지 효율성

흐름의 최적화를 통한 지속적인 작동 비용 감소

개별 구성

그리핑 시스템 FMHD는 고객의 애플리케이션에 맞게 특수 리프팅 장치를 적용할 수 있습니다. 당사에 문의하여 커스터마이징 제안을 받아보세요.

제품 요청
전부

  • 알루미늄 기본 프로필(1) - 매우 단단한 사하중을 위한 통합 진공 보관 장소 포함

  • 호스 연결 및 분리 실린더(2), 외부 진공 발생기 연결

  • 끝 커버(3) - 분리 실린더와 파기 기능을 위한 컨트롤 밸브 포함

  • 밸브 프로필(4) - 통합된 미사일 밸브 포함

  • 석션 홀의 세 번째 행(옵션)을 사용하면 제재소 환경에서 35mm 폭으로 된 좁은 작업물을 핸들링할 수 있음

FMHD 시리즈의 기본 이형

종류

설명

FMHD

외부 진공 발생기가 포함된 광영역 그리핑 시스템
석션 표면의 폭: 170 mm

FMHD-250

외부 진공 발생기가 포함된 광영역 그리핑 시스템
석션 표면의 폭: 250 mm

FMHD-3R22

석션 홀의 세 번째 행으로 폭이 35mm 이상인 작업물을 핸들링할 수 있는 광영역 그리핑 시스템

기본 이형의 호환성

 

FMHD (L < 2,506 mm)

FMHD (L = 2,506-3,500)

FMHD-250

FMHD-3R22

FMHD

호환

호환

호환

호환

FMHD-250

호환

비호환

 

비호환

FMHD-3R22

호환

비호환

비호환

 

주문 정보

제품 코드

제품 코드는 부품 번호와 마찬가지로 슈말츠에서 제품 구성을 고유하게 식별하는 데 사용됩니다. 제품 코드는 제품 라벨이나 견적서 또는 주문서에서 찾을 수 있습니다. 제품에 대한 질문이 있거나 구성을 다시 주문하고 싶으신가요? 그렇다면 슈말츠에 문의할 때 이 키를 준비해 주세요.

FMHD
350
2R28
O10O10F
ABC00001C
이름 지정

코드

유형

FMHD

FMHD

길이(mm)

코드

유형

번호

그리퍼 길이

그리드

코드

유형

2R28

밸브 간격 28mm의 2열

3R22

밸브 간격 22mm의 3열

폼 유형

코드

유형

O10O10

재질 O10O10

O10O10F

재질 O10O10F

O10O10S05

Material O10O10S05

O10O10S05F

Material O10O10S05F

O20

재료 O20

O30

재료 O30

S25

재료 S25

S30

재료 S30

구성 코드

코드

유형

ABC00001C

개별 구성 코드

주문 정보

슈말츠는 고객의 어플리케이션에 적합하도록 그리핑 시스템 FMHD 를 제공합니다. 하기 항목 확인을 통해 고객의 그리퍼에 맞는 제품키를 결정할 수 있습니다. 이 질문서를 사용하여 제품키를 보내주세요.

그리퍼 종류의 축약형 이름

변형

사용 가능한 설계

FMHD

FMHD

FMHD- 250 (초과 폭 250mm)

밸브 테크놀로지

변형

사용 가능한 설계

CV1

CV1, CV2 볼 체크 밸브

길이(합계)

변형

사용 가능한 설계

1,260

14mm 그리드[mm 단위]에서 350mm~3,500mm

폭

변형

사용 가능한 설계

250

표준 석션 플레이트 FMHD - 170mm(필드 12는 주문 코드에서 생략됨)
폭 석션 플레이트 FMHD-250 - 250mm

그리드

변형

사용 가능한 설계

2R28

2R28 – 밸브 간격이 28mm인 행 2개
3R22 – 밸브 간격이 22mm인 행 3개

폼 종류

변형

사용 가능한 설계

O20

O10O10 – 재료 O10O10
O20 – 재료 O20
O10O10S05 – 재료 O10O10S05
O10O10F – 재료 O10O10F

실린더 위치

변형

사용 가능한 설계

왼쪽; 155 mm (C155L)

왼쪽 그리퍼 가장자리에서 실린더 중앙까지의 거리[mm]

스위치 기능

변형

사용 가능한 설계

P

P – PNP 스위칭

커넥터

변형

사용 가능한 설계

A6L

S60 – 직선, 60 mm Ø
A60L – 각도 60 mm Ø, 왼쪽
A60R – 각도 60 mm Ø, 오른쪽
A60F – 각도 60 mm Ø, 앞면
A60B – 각도 60 mm Ø, 뒷면
COV – 커버 플레이트 포함
OPE – 열림

커넥터의 위치

변형

사용 가능한 설계

126

왼쪽 그리퍼 가장자리에서 지지대 중앙까지의 거리[mm]

진공 표시

변형

사용 가능한 설계

압력 게이지(V1)

V1 – 게이지 VAM 40 V U
V2 – 진공 스위치 VSi

압축 공기 연결

변형

사용 가능한 설계

플러그 인 니플 7.2 (CA1)

CA1 – 플러그 인 니플 7.2
CA2 – 플러그 인 스크류 유니온 12

디자인 데이터

제공된 설계 데이터는 다음과 같은 주문 코드가 있는 예시로 구성된 광영역 석션 패드를 나타냅니다.

FMHD: FMHD CV1 1050 2R28 O20 C152R P S60 126 V1 CA1

FMHD-250: FMHD CV1 1050 250 2R28 O20 C138L P S60 126 V1 CA1

FMHD-3R22: FMHD CV2 1050 3R22 O20 C152L P S60 126V1 CA1

속성

FMHD

FMHD-250

FMHD-3R22

B

170

250

170

B14

191.3

250

191.3

B25

175.5

175.5

175.5

B3

168

250

168

D

60

60

60

H

111.6

111.6

111.6

H11

158.6

163.6

158.6

H22

20

20

20

L (가변적임)

1,050

1,050

1,050

L13 (가변적임)

1,057.8

1,057.8

1,057.8

L2 (가변적임)

126

126

126

L3 (가변적임)

152

138

152

L4 (폼)

1,004

1,004

1,004

Y1

120

120

120

ZA (그리드)

28

28

22

1 사용된 호스 커넥션에 따라 다름
2 사용된 폼에 따라 다름
3 아날로그 압력 게이지 사용
4 항상 제품의 최대 치수임
5 빠른 변경 프로필의 폭

기술 데이터

종류

온도 범위[°C]

작동 압력 범위[bar]

전기 연결

FMHD

5 ... 40

6.0 ... 8.0

M12, 5핀

FMHD-250

5 ... 40

6.0 ... 8.0

M12, 4핀

FMHD-3R22

5 ... 40

6.0 ... 8.0

M12, 5핀

예시 기술 자료

종류

실링 재료

필요한 볼륨 유량 [Nl/min]**

흡착력[N]*

석션 셀 수

무게[kg]

FMHD

FMHD-CV1-1050-2R28-O20

foam, 20 mm

315

2,430

70

17

FMHD-CV1-1260-2R28-O20

foam, 20 mm

380

2,870

85

20

FMHD-250

FMHD-CV1-1050x250-2R28-O20

foam, 20 mm

315

3,500

70

23

FMHD-CV1-1260x250-2R28-O20

foam, 20 mm

380

4,200

85

26

FMHD-3R22

FMHD-CV2-1050-3R22-O20

foam, 20 mm

315

1,870

132

17

FMHD-CV2-1260-3R22-O20

foam, 20 mm

378

2,210

161

20

*값은 일반적인 작업물 핸들링 시 실제로 확인되었습니다(구조화된 표면이 있는 목재판, 작업물에 의해 완전히 가려진 그리퍼, -0.3bar 진공 시스템, 안전 계수 없음). 이는 울퉁불퉁한 설계에 대한 오리엔테이션 값을 나타냅니다. 상세한 시스템 설계의 경우, 항상 원본 작업물로 석션 테스트를 실시해보는 것이 좋습니다.
**사용된 외부 진공 발생기는 -0.3bar 진공에서 최소한 지정된 석션 볼륨(FMHD-250의 진공 연결 작업물에서)을 제공해야 합니다.

산업
  • •목재
  • •물류
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어
영어
성공 사례

필터 결과

Length L
Width B
산업 분야

결과 4 중 1 - 4개

FMHD 1050x170 2R28 O20 G60

부품 번호.: 10.01.40.00459

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves

산업: 목재 | 물류

Length L1050 (mm)
Width B170 (mm)
Arrangement suction cells2 rows, 28 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Shape fittingsPillar straight, Ø 60
Weight16.7 (kg)
FMHD 1050x170 3R22 O20 G60

부품 번호.: 10.01.40.00375

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves

산업: 목재 | 물류

Length L1050 (mm)
Width B170 (mm)
Arrangement suction cells3 rows, 22 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Shape fittingsPillar straight, Ø 60
Weight16.7 (kg)
FMHD 1050x250 2R28 O20 G60

부품 번호.: 10.01.40.00282

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves

산업: 목재 | 물류

Length L1050 (mm)
Width B250 (mm)
Arrangement suction cells2 rows, 28 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Shape fittingsPillar straight, Ø 60
Weight19 (kg)
FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

부품 번호.: 10.01.40.00189

볼 체크 밸브가 있는 외부 진공 발생 장치용 광영역 진공 그리퍼 시스템

산업: 목재 | 물류

Length L1260 (mm)
Width B170 (mm)
Arrangement suction cells2 rows, 28 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Shape fittingsPillar straight, Ø 60
Weight19.6 (kg)

제품 추천제품 추천

추가 정보

기존의 SBX-C 시리즈 그리퍼를 FMHD 그리퍼로 교체할 수 있습니까?

고객 사용 분야에서 기존 SBX-C 그리퍼는 전기 인터페이스나 프로그래밍을 변경하지 않고도 FMHD-1R 그리퍼로 간편하게 교체할 수 있습니다. 사양: FMHD ... 1R ... SBPL(직접 장착형 공압식 진공 발생기 포함) FMHD ...1R(외부 진공 발생 장치용 호스 연결부 포함)   이렇게 전환하면 유지 보수 비용이 최대 70% 감소하고, 작동 비용이 지속적으로 절감됩니다.   현지 담당자에게 문의하시면 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

대기 환기 방식의 변형은 압축 공기를 이용한 파기에 비해 어떤 이점이 있으며 어떤 애플리케이션에 적합합니까?

진공 발생기를 끄고 나면 많은 작업물의 그리퍼에 잔여 진공이 남아 있습니다. 이로 인해 작업물이 서로 달라붙어 공정 순서가 중단될 수 있습니다.

이러한 잔여 진공을 안정적으로 제거하기 위해 파기용 압축 공기 또는 대기 환기를 사용할 수 있습니다.

대기 환기는 몇 가지 장점이 있습니다:

  • 셋다운 시간 단축: 특히 그리퍼가 긴 경우 가장 빠르게 작업물을 해제할 수 있습니다. 압축 공기 파기 방식에 비해 셋다운 시간을 약 50%까지 줄일 수 있습니다.

  • 비용 효율성: 압축 공기가 거의 필요하지 않으므로 압축 공기의 소모량이 줄어들고 지속적인 운영 비용이 낮아집니다.

일반적인 애플리케이션:

  • 제재 목재, 접착 목재, 평면 및 패널 상품, 건축용 목재, 팔레트 및 상자 요소 핸들링

  • 홈, 균열, 심하게 뒤틀리고 거친 표면을 가진 자연적으로 자란 재질의 핸들링

  • 제재소, 목재 및 가구 건설 회사에서 사용하기에 이상적

광영역 그리퍼에 임펄스 밸브는 언제 사용하는 것이 합리적일까요?

임펄스 밸브의 사용은 특히 여러 개의 FMHD 진공 그리퍼 시스템을 하나의 진공 석션 스파이더에 결합할 때 권장됩니다.

정전이 발생해도 임펄스 제어 덕분에 진공 저장소 및 환기구용 실린더는 마지막 스위칭 위치에 유지됩니다. 따라서 작업물이 실수로 떨어져 공정이 중단되거나 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

그림:

(1) 환기 실린더

(2) 분리 실린더

(3) 작업물

(4) 저장소

(5) 흡입 챔버

(6) 볼

(7) 외부 공기

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.