Todo fue como la seda, desde el primer contacto en el resorte de 2021 hasta la planificación del proyecto, la puesta en marcha y el funcionamiento en directo.∼ Jörg Kübler, Director Gerente de HolzBauWerk Schwarzwald GmbH.

Las garras de ventosas Schmalz mueven pesados paneles de CLT
Los tableros, las placas y la madera contralaminada son pesados y difíciles de manejar. HolzBauWerk Schwarzwald confía en la tecnología del vacío de Schmalz para garantizar que las piezas se transporten sin esfuerzo y automáticamente a su lugar de uso en la producción. Varias garras de ventosas no sólo mueven tableros en la producción, sino también componentes de varias toneladas de peso.
Los hechos de la historia de éxito
Industria | Madera |
---|---|
Pieza de trabajo | Tableros |
Grupo de productos | Arañas de ventosas Sistemas de ventosas de vacío |
Tipo de manipulación | Manipulación automatizada |
Con Schmalz
2,5
toneladas
Capacidad de elevación
El cliente: HolzBauWerk Schwarzwald GmbH
HolzBauWerk Schwarzwald GmbH, fundada en 2021, está especializada en madera contralaminada (CLT) y tiene su sede en Seewald. La empresa produce 20.000 metros cúbicos de CLT por turno a partir de abeto local y abeto de la Selva Negra en 15.000 metros cuadrados de superficie cubierta. Los clientes utilizan los productos para realizar proyectos de construcción en madera en toda Alemania, Suiza, Francia y los países del Benelux. HolzBauWerk Schwarzwald GmbH inició la producción en septiembre de 2022 y actualmente da trabajo a unos 40 empleados.
El desafío
La empresa fabrica tableros de madera maciza a partir de al menos tres capas cruzadas de madera blanda en un sistema totalmente automatizado. Tienen entre seis y 32 centímetros de grosor, hasta 3,5 metros de ancho y pueden llegar a medir hasta 16 metros de largo. El reto para HolzBauWerk consistía en mover con eficiencia y precisión estos pesados y voluminosos componentes de madera durante la producción. La manipulación manual convencional requería mucho tiempo, era ineficaz y propensa a accidentes. Por ello, la empresa buscaba una solución que optimizara el transporte y handling de los grandes elementos de madera, garantizando al mismo tiempo la seguridad de sus empleados. HolzBauWerk pudo superar este reto utilizando garras de ventosas y tecnología del vacío: el método automatizado y preciso de transporte del material aumentó la eficiencia y minimizó el riesgo de lesiones.
Solución de Schmalz
HolzBauWerk utiliza varias garras de ventosas. La empresa seca toda la madera por sí misma y la clasifica según criterios visuales y técnicos. La primera garra de ventosas, SSP, con cinco garras de superficie FMHD, levanta y apila las tablas en el almacén pulmón. Un generador de vacío externo suministra vacío al sistema de ventosas, mientras que los sensores integrados garantizan la fiabilidad del proceso. Las garras de superficie FMHD también pueden handling piezas pesadas y rugosas sin interrumpir el proceso de agarre. El acumulador de vacío integrado y el diseño de fácil mantenimiento garantizan un funcionamiento eficiente. Una garra de ventosas FMHD desapila las capas de tablero para la producción de CLT. Tras un control de calidad, se retiran los tableros defectuosos, se cortan a medida y se encolan en paneles de una sola capa. A continuación, otra garra de ventosas FMHD coloca los tableros de una sola capa en el almacén intermedio para la prensa de CLT. Después de colocar cada placa, se aplica una capa de adhesivo para garantizar la conexión antes de colocar la siguiente placa. A continuación, una tercera garra de ventosas coloca los tableros monocapa alternativamente en sentido longitudinal y transversal unos sobre otros en un almacén pulmón. Una garra de ventosas idéntica carga la prensa CLT y aplica una capa de adhesivo después de colocar cada placa para garantizar la conexión. A continuación, la prensa hidráulica CLT comprime a alta presión los paneles monocapa formados por láminas longitudinales y transversales en madera contralaminada. De este modo se consigue una articulación perfecta, delgada como una oblea, y unas placas rectas de dimensiones absolutamente exactas. Tras la prensa de bloques, dos garras de ventosas de techo se encargan del handling de las placas de CLT. Las guían a través de varias estaciones, incluida una mesa volteadora, una lijadora de banda ancha y un centro de mecanizado CNC que fabrica elementos de construcción de casas listos para instalar. La garra de vacío final SSP-HD recoge las placas cortadas en el centro una vez procesadas. Está especialmente diseñada para cargas pesadas y puede transportar hasta 2,5 toneladas. Con sus placas de ventosa SPU, puede incluso handling superficies ligeramente rugosas. La SSP-HD levanta los elementos cortados y los recortes resultantes de la máquina mediante vacío. Las ventosas que no se utilizan se desactivan automáticamente para evitar fugas. HolzBauWerk está muy satisfecho: Los sistemas de ventosas de vacío hechos a medida garantizan una producción eficiente y han aumentado la calidad y la satisfacción de los empleados desde septiembre de 2022.

La garra de ventosas tiene cuatro garras FMHD, que desapilan las capas individuales de tablero y las alimentan al corte transversal.

Tras el encolado, otra garra de ventosas almacena las placas en un sistema de almacenamiento de placas totalmente automático.

El segundo portal de vacío coloca la torta de prensado en la mesa de encolado y alimentación situada delante de la prensa CLT.

Dos garras de ventosas sobre una grúa apilan los paneles de madera contralaminada hasta que están listos para su uso posterior.