FMHD 1260x170 2R28 O20 G60
Część nr.: 10.01.40.00189
Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy do zewnętrzne wytwarzanie próżni z Zawór kulowy przepływowy
Branże: Drewno | Logistyka
| Length L | 1260 (mm) |
| Width B | 170 (mm) |
| Arrangement suction cells | 2 rows, 28 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Pillar straight, Ø 60 |
| Weight | 19.6 (kg) |
Pokaż więcejPokaż mniej
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 170 mm |
| B1 | 191,5 mm |
| B2 | 175,5 mm |
| B3 | 168 mm |
| D | 60 mm |
| H | 111,7 mm |
| H1 | 158,7 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 1260 mm |
| L1 | 1267,8 mm |
| L2 | 75 mm |
| L3 | 138 mm |
| L4 | 1214 mm |
| Y1 | 120 mm |
| ZA | 28 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja
Części zamienne
DI-PL 1213.4x125 2R28 O04 KE10.01.40.00103Sealing plate (FMHD)
| Length L | 1213.4 (mm) |
| Width B | 125 (mm) |
| Height H | 4 (mm) |
| Arrangement suction cells | 2 rows, 28 mm |
| Additional function area gripper | Adhesive tape on one side |
| Material type | Foam open, height 4 mm |
Pokaż więcejPokaż mniej
DI-PL 1214x168 2R28 O20 KE10.01.40.01002Sealing plate (FMHD)
| Length L | 1214 (mm) |
| Width B | 168 (mm) |
| Height H | 20 (mm) |
| Arrangement suction cells | 2 rows, 28 mm |
| Additional function area gripper | Adhesive tape on one side |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
Pokaż więcejPokaż mniej
GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD10.01.40.00021Housing cover (cube-shaped-inst.)
fully assembled
| Length L | 170 (mm) |
| Width B | 45.5 (mm) |
| Height H | 91.7 (mm) |
| Control valve | Normally closed |
| Additional function area gripper | Solenoid valve |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FMHD |
Pokaż więcejPokaż mniej
GEH-DECK 170x22.5x91.7 IMP FMHD10.01.40.00754Housing cover (cube-shaped-inst.)
fully assembled
| Length L | 170 (mm) |
| Width B | 22.5 (mm) |
| Height H | 91.7 (mm) |
| Control valve | Impulse valve |
| Additional function area gripper | Solenoid valve |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FMHD |
Pokaż więcejPokaż mniej
GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD10.01.40.00865Housing cover (cube-shaped-inst.)
fully assembled
| Length L | 170 (mm) |
| Width B | 45.5 (mm) |
| Height H | 91.7 (mm) |
| Control valve | Normally closed |
| Additional function area gripper | Solenoid valve |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FMHD |
Pokaż więcejPokaż mniej
DI-FORM 168.2x85.7x210.01.40.00013Form seal
| Length L | 168.2 (mm) |
| Width B | 85.7 (mm) |
| Height H | 2 (mm) |
Pokaż więcejPokaż mniej
EMV 1.1 24V-DC 3/2 NC H10.05.01.00277Solenoid valve EMV for direct
control of vacuum and compressed air
| Length L | 42 (mm) |
| Height H | 20.5 (mm) |
| Internal diameter d | 3.2 (mm) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Control valve | Normally closed |
Pokaż więcejPokaż mniej
DI-PL 52.3x41.6 ZEL PU10.01.40.00080Sealing plate (FMHD)
| Length L | 52.3 (mm) |
| Width B | 41.6 (mm) |
| Height H | 2 (mm) |
| Material type | Cellular rubber |
| Sealing material | Polyurethane PU |
Pokaż więcejPokaż mniej
GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD10.01.40.00024Housing cover (cube-shaped-inst.)
fully assembled
| Length L | 170 (mm) |
| Width B | 36.5 (mm) |
| Height H | 91.7 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FMHD |
Pokaż więcejPokaż mniej
GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD10.01.40.00752Housing cover (cube-shaped-inst.)
fully assembled
| Length L | 170 (mm) |
| Width B | 36.5 (mm) |
| Height H | 91.7 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FMHD |
Pokaż więcejPokaż mniej
DI-FORM 168.2x85.9x210.01.40.00014Form seal
| Length L | 168.2 (mm) |
| Width B | 85.9 (mm) |
| Height H | 2 (mm) |
Pokaż więcejPokaż mniej
ZYL KURZ-ZYL 40x15 FMHD10.01.40.00161Cylinder
fully assembled
| Length L | 15 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FMHD |
Pokaż więcejPokaż mniej
ZYL KOMP-ZYL 40 15 FMHD10.01.40.00800Cylinder
fully assembled
| Cylinder stroke Z | 15 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FMHD |
Pokaż więcejPokaż mniej
DI-PL 91x114 ZEL PU10.01.40.00150Sealing plate (FMHD)
| Length L | 91 (mm) |
| Width B | 114 (mm) |
| Height H | 2 (mm) |
| Material type | Cellular rubber |
| Sealing material | Polyurethane PU |
Pokaż więcejPokaż mniej
DI-PL 120x84 ZEL PU10.01.40.00797Sealing plate (FMHD)
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 84 (mm) |
| Height H | 2 (mm) |
| Material type | Cellular rubber |
| Sealing material | Polyurethane PU |
Pokaż więcejPokaż mniej
DI-FORM 88x88x210.01.40.00017Form seal
| Length L | 88 (mm) |
| Width B | 88 (mm) |
| Height H | 2 (mm) |
Pokaż więcejPokaż mniej
DI-PL 82.6x82.6 ZEL PU10.01.40.00799Sealing plate (FMHD)
| Length L | 82.6 (mm) |
| Width B | 82.6 (mm) |
| Height H | 2 (mm) |
| Material type | Cellular rubber |
| Sealing material | Polyurethane PU |
Pokaż więcejPokaż mniej
SET FLGR10.01.40.00023Mounting set
| Length L | 59.7 (mm) |
| Width B | 28.5 (mm) |
| Height H | 29.2 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system |
Pokaż więcejPokaż mniej
VAM 40 V DR BAR10.01.40.00094Vacuum gauge (manometer)
for analogue measurement and
monitoring of the vacuum
| Width B | 27 (mm) |
| Outside diameter D | 40 (mm) |
Pokaż więcejPokaż mniej
SEV 4/210.05.03.00321Quick release valve
| Length L | 39.2 (mm) |
| Height H | 14.3 (mm) |
| Connection | Hose 4/2 |
Pokaż więcejPokaż mniej
KUG 8.2 5401 A2 G10010.01.40.00102Ball
| Outside diameter D | 8.2 (mm) |
| Material | Austenitic stainless steel |
Pokaż więcejPokaż mniej
MASK-FOL-3000x40x0.19-9.5-FMHD10.01.40.00108Front foil
| Length L | 3000 (mm) |
| Width B | 40 (mm) |
| Height H | 0.19 (mm) |
| Internal diameter d | 9.5 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FMHD |
Pokaż więcejPokaż mniej
DR M6 9.5/6.5x1 PA10.07.08.00017Sealing ring
| Length L | 1 (mm) |
| Outside diameter D | 9.5 (mm) |
| Internal diameter d | 6.5 (mm) |
| Material | Polyamide |
Pokaż więcejPokaż mniej
HUEL 10-6.2x7-FMHD10.01.40.00151Sleeve
| Length L | 7 (mm) |
| Outside diameter D | 10 (mm) |
| Internal diameter d | 6.2 (mm) |
| Material | Polyamide |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FMHD |
Pokaż więcejPokaż mniej
Akcesoria
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07012Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 40x40 |
Pokaż więcejPokaż mniej
FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07013Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 40x40 |
Pokaż więcejPokaż mniej
FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07014Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 40x40 |
Pokaż więcejPokaż mniej
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07018Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 40/80x40 |
Pokaż więcejPokaż mniej
FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07019Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 40/80x40 |
Pokaż więcejPokaż mniej
FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07020Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 40/80x40 |
Pokaż więcejPokaż mniej
FLK G1/2-IG G1/2-AG10.01.03.00175Łącznik elastyczny
Flexolink
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Thread G2 | G1/2"-M |
| Operating temperature | 0 ... 70 °C |
Pokaż więcejPokaż mniej
FLK G1/2-IG G1/2-AG V10.01.03.00207Łącznik elastyczny
Flexolink
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Thread G2 | G1/2"-M |
| Operating temperature | 0 ... 70 °C |
| Shape mounting elements | reinforced |
Pokaż więcejPokaż mniej
FLAN-PL 160x120x10 FMHD10.01.10.08805Flange plate
| Length L | 160 (mm) |
| Width B | 120 (mm) |
| Height H | 10 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FMHD |
Pokaż więcejPokaż mniej
FST-C 100-HD110.01.20.01260Suspension with height compensation
and pneumat. clamping
heavy-duty
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Spring stroke Z | 100 (mm) |
| Weight | 9 (kg) |
| Length L | 170 (mm) |
| Width B | 170 (mm) |
| Height H | 50 (mm) |
Pokaż więcejPokaż mniej
MOD-FLAN 157x120 FMHD10.01.11.03187Flange module
| Length L | 157 (mm) |
| Width B | 120 (mm) |
| Height H | 64.1 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FMHD |
Pokaż więcejPokaż mniej
VTR-SL 3x RST6010.01.10.02779Vacuum distributor with
hose connector
| Length L | 439 (mm) |
| Width B | 100 (mm) |
| Height H | 156 (mm) |
| Connection | Tube end Ø60 |
Pokaż więcejPokaż mniej
VTR-SL 4x RST6010.01.10.03196Vacuum distributor with
hose connector
| Number of connections | 4 |
| Connection | Tube end Ø60 |
| Length L | 439 (mm) |
| Width B | 100 (mm) |
| Height H | 156 (mm) |
Pokaż więcejPokaż mniej
VTR-SL 5x RST6010.01.10.03066Vacuum distributor with
hose connector
| Number of connections | 5 |
| Connection | Tube end Ø60 |
| Length L | 439 (mm) |
| Width B | 100 (mm) |
| Height H | 156 (mm) |
Pokaż więcejPokaż mniej
VSi V D M12-410.06.02.00580Vacuum/pressure sensor
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Construction vacuum switch | with display |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
| Indication | 2xLED |
| Protection type IP | IP 65 |
Pokaż więcejPokaż mniej
ASK B-M12-4 5000 K-4P21.04.05.00263Connection cable
| Electrical connection | Fem connect M12, 4 pol |
| Material hose | PUR cable |
| Cable length | 5000 (mm) |
| Connection 2 | Cable, 4-pole |
Pokaż więcejPokaż mniej
ASK B-M12-5 5000 K-5P21.04.05.00080Connection cable
| Electrical connection | Fem connect M12, 5 pol |
| Cable length | 5000 (mm) |
| Connection 2 | Cable, 5-pole |
| Material hose | PUR cable |
Pokaż więcejPokaż mniej
VS-MONT 85x21x30.8 VSi SPZ10.01.22.04338Vacuum switch (inst)
| Length L | 85 (mm) |
| Width B | 21 (mm) |
| Height H | 30.8 (mm) |
| Special function | with mounting bracket (horizontal) |
| Utilization design | Schmalz palletizer |
Pokaż więcejPokaż mniej
NUT-STEI 55x20 M3-IG10.01.21.04651Nut for profile slot
| Length L | 55 (mm) |
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Thread G1 | M3-F |