VS-MONT 85x21x30.8 VSi SPZ
Część nr.: 10.01.22.04338
Vacuum switch (inst)
| Length L | 85 (mm) |
| Width B | 21 (mm) |
| Height H | 30.8 (mm) |
| Special function | with mounting bracket (horizontal) |
| Utilization design | Schmalz palletizer |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 21 mm |
| H | 30,8 mm |
| L | 85 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Additional function area gripper | Vacuum and pressure switch VSi |
Dokumentacja
Dokumentacja