VS-MONT 85x21x30.8 VSi SPZ
N° de artículo: 10.01.22.04338
Interruptor de vacío (mont)
| Longitud L | 85 (mm) |
| Anchura B | 21 (mm) |
| Altura H | 30.8 (mm) |
| Función especial | con el soporte de montaje (horizontal) |
| Diseño de aplicación | Paletizador Schmalz |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 21 mm |
| H | 30,8 mm |
| L | 85 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Función adicional plano aspirante | Vacuestato y presostato VSi |
Documentación
Documentación